Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Canalis KBA
KBA25ED2303W Paveikslėlio žyma Schneider Electric

KBA25ED2303W

Green premium brand logo
KBA25ED2303W Paveikslėlio žyma Schneider Electric
KBA25ED2303W
Green premium brand logo

Straight length, Canalis KBA, 25 A, 1 circuit L+N+PE, 3 tap-off units, 3 m, white

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range of product
    Canalis
    product or component type
    Busbar trunking
    product compatibility
    KBA
    Complementary
    device application
    Power socket distribution
    Lighting
    maximum radiated magnetic field
    2 pT
    [Ue] rated operational voltage
    230...400 V
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V
    [Ie] rated operational current
    25 A 35 °C
    network frequency
    50/60 Hz
    [Icw] rated short-time withstand current
    0,44 kA
    [Ipk] rated peak withstand current
    4,4 kA
    thermal stress limit
    195 kA².s
    THDI
    0…15 % 25 A
    15…33 % 20 A
    33…100 % 16 A
    maximum voltage drop
    <0,72 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,67 V 0,9 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,61 V 0,8 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,54 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m long
    mounting mode
    By clips
    busbar description
    Straight length
    busbar trunking polarity
    L + N + PE
    number of circuits
    1
    number of tap-off outlets
    3
    control type
    Without
    standards
    EN/IEC 61439-6
    EN/IEC 60439-2
    width
    3140 mm
    depth
    30 mm
    height
    46 mm
    length
    3 m
    colour
    White RAL 9003)
    net weight
    2,4 kg
    Quantity per set
    Set of 6
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 EN/IEC 60529
    IK degree of protection
    IK06 EN/IEC 62262
    ambient air temperature for operation
    0…35 °C 100 % of In)
    35…40 °C 96 % of In)
    40…45 °C 93 % of In)
    45…50 °C 89 % of In)
    50…55 °C 85 % of In)
    Pakavimo vienetai
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    3 kg
    1 pakuotės aukštis
    4,5 cm
    1 pakuotės plotis
    3,2 cm
    1 pakuotės ilgis
    314 cm
    2 pakuotės vieneto tipas
    BB1
    vienetų skaičius 2-oje pakuotėje
    6
    2 pakuotės svoris
    19 kg
    2 pakuotės aukštis
    10,5 cm
    2 pakuotės plotis
    10,5 cm
    2 pakuotės ilgis
    318 cm
    3 pakuotės vieneto tipas
    PAL
    vienetų skaičius 3-ioje pakuotėje
    144
    3 pakuotės svoris
    444 kg
    3 pakuotės aukštis
    52,5 cm
    3 pakuotės plotis
    63 cm
    3 pakuotės ilgis
    318 cm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    WEEE
    Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
    Halogeno poveikis
    Produktas be halogeno
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos14
    • Lietuvių7
    • English11
    • Chinese6
    • Finnish5
    • French7
    • German6
    • Italian6
    • Portuguese6
    • Russian6
    • Spanish6
    Katalogas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 16.4 MB
    Data 21.1.15
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Versija 3.1)
    Aprašymas
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 60.9 MB
    Data 16.8.2
    Aprašymas
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    CAD
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format zip
    Dydis 6.6 MB
    Data 20.1.20
    Straight distribution lenght 25 A, 3 m (Versija 1.0)
    Failai dokumente
    stp
    190.9 KB
    pdf
    46.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Dydis 237.6 KB
    Data 14.6.23
    Failai dokumente
    stp
    190.9 KB
    pdf
    46.8 KB
    Sertifikatas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 402.3 KB
    Data 14.4.22
    Instrukcija