Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Canalis KS
KSA100ED4306 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

KSA100ED4306

Green premium brand logo
KSA100ED4306 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
KSA100ED4306
Green premium brand logo

STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 3M 100 A

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range of product
    Canalis
    product name
    KS
    product or component type
    Busbar trunking
    busbar description
    Distribution length
    BAR MATERIAL
    Aluminium
    device application
    Medium power distribution
    [Ie] rated operational current
    100 A 35 °C
    number of tap-off outlets
    6
    Complementary
    [Ue] rated operational voltage
    230...690 V
    network frequency
    50/60 Hz
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kV
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V
    [Icw] rated short-time withstand current
    2,6 kA
    [Ipk] rated peak withstand current
    15,7 kA
    electrical connection
    Lubricated sliding contact
    radiated magnetic field
    0,22 µT
    thermal stress limit
    6,8 kA².s
    THDI
    0…15 % 100 A
    15…33 % 80 A
    33…100 % 63 A
    maximum voltage drop
    <0,138 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,13 V 0,9 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,118 V 0,8 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,106 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m long
    mounting mode
    By screws
    mounting position
    Horizontal
    neutral position
    Up
    busbar trunking polarity
    3L + N + PE
    3L + PEN
    dimension type
    Fix
    width
    146 mm
    depth
    54 mm
    length
    3 m
    net weight
    12,1 kg
    Environment
    standards
    IEC 61439-6
    IEC 60439-2
    Pakavimo vienetai
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    11 kg
    1 pakuotės aukštis
    16,6 cm
    1 pakuotės plotis
    7,3 cm
    1 pakuotės ilgis
    311 cm
    2 pakuotės vieneto tipas
    B3M
    vienetų skaičius 2-oje pakuotėje
    20
    2 pakuotės svoris
    240 kg
    2 pakuotės aukštis
    50 cm
    2 pakuotės plotis
    64 cm
    2 pakuotės ilgis
    320 cm
    3 pakuotės vieneto tipas
    PAL
    vienetų skaičius 3-ioje pakuotėje
    20
    3 pakuotės svoris
    240 kg
    3 pakuotės aukštis
    50 cm
    3 pakuotės plotis
    64 cm
    3 pakuotės ilgis
    320 cm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    WEEE
    Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
    Halogeno poveikis
    Produktas be halogeno
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos13
    • Lietuvių7
    • English10
    • Chinese7
    • French7
    • German7
    • Italian7
    • Portuguese7
    • Russian7
    • Spanish7
    Katalogas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Catalogue Canalis KSA 100 to 1000 A (Versija 5.0)
    Aprašymas
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 74.9 MB
    Data 20.10.8
    Aprašymas
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Versija 3.1)
    Aprašymas
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 60.9 MB
    Data 16.8.2
    Aprašymas
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    CAD
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format zip
    Dydis 272.7 MB
    Data 20.1.21
    STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 3M 100 A (Versija 1.0)
    Failai dokumente
    stp
    501.8 KB
    pdf
    74.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Dydis 576.4 KB
    Data 14.6.24
    Failai dokumente
    stp
    501.8 KB
    pdf
    74.7 KB
    Instrukcija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 12 MB
    Data 19.7.24