KSA250DMCL4A
KSA250DMCL4A
MULTIPLE ELBOW 250 A MADE TO MEASURE
Rodyti daugiau savybių
Komercinis statusas
Nebegaminama nuo
31 Gruodžio 2020
Tarnavimo laiko pabaiga
20 Sausio 2021
KSA250DMCL4A nebuvo pakeistas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Klientų aptarnavimo centru.
-
Savybės
Main range of product Canalisproduct name KSproduct or component type Multiple elbowbusbar description Standarddevice application Change direction[Ie] rated operational current 100 A 35 °C160 A 35 °C250 A 35 °Cdirection change type 1 edgewise upward - down3 flat left - rightComplementary [Ue] rated operational voltage 230...690 Vnetwork frequency 50/60 Hzdimension type Made to measureoperating angle 90 °mounting mode By screwselectrical connection Lubricated sliding contactstandards IEC 61439-6IEC 60439-2width 147 mmlength 1 250…695 mm3 250…695 mmcolour White (RAL 9001)net weight 4 kgEnvironment IP degree of protection IP55 conforming to IEC 60529IK degree of protection IK08 IEC 62262Pakavimo vienetai 1-os pakuotės vieneto tipas PCEvienetų skaičius 1-oje pakuotėje 11 pakuotės svoris 36 kg1 pakuotės aukštis 55,1 cm1 pakuotės plotis 72,5 cm1 pakuotės ilgis 82,9 cmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh direktyva REACh be SVHC TaipES RoHS direktyva Atitinka
ES RoHS deklaracijaBe sunkių toksiškų metalų TaipBe gyvsidabrio TaipRoHS išimčių informacija Kinijos RoHS direktyva Kinijos RoHS deklaracija
Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)Aplinkosauginės informacijos atskleidimas WEEE Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.Halogeno poveikis Produktas be halogenoContractual warranty Garantija 18 months -
Peržiūrėti daugiau
Dokumentai
Kalba- Visos kalbos11
- Lietuvių7
- English8
- Chinese5
- French5
- German5
- Italian5
- Portuguese5
- Russian5
- Spanish5
KatalogasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“Catalogue Canalis KSA 100 to 1000 A (Versija 5.0)AprašymasCanalis KSA 100 to 1000 Aprp.document.label.format pdfDydis 74.9 MBData 20.10.8AprašymasCanalis KSA 100 to 1000 ACADFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“MULTIPLE ELBOW 250 A MADE TO MEASURE (Versija 1.0)Failai dokumenteprp.document.label.format zipDydis 897.7 KBData 14.6.23Failai dokumenteInstrukcijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“prp.document.label.format pdfDydis 5.5 MBData 15.6.1Atitikties deklaracijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“prp.document.label.format pdfDydis 265.9 KBData 17.4.24Eksploatavimo ciklo pabaigos informacijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“