Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Canalis KS
KSA630DZCH4A Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta

KSA630DZCH4A

Green premium brand logo
KSA630DZCH4A Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta
KSA630DZCH4A
Green premium brand logo

ZED ELBOW 630 A MADE TO MEASURE

Rodyti daugiau savybių
Komercinis statusas
Nebegaminama nuo 31 Gruodžio 2020
Tarnavimo laiko pabaiga 20 Sausio 2021
KSA630DZCH4A nebuvo pakeistas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Klientų aptarnavimo centru.
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range of product
    Canalis
    product name
    KS
    product or component type
    Zed elbow
    busbar description
    Standard
    device application
    Change direction
    [Ie] rated operational current
    500 A at 35 °C
    630 A at 35 °C
    direction change type
    1 edgewise right - up
    1 edgewise left - up
    Complementary
    [Ue] rated operational voltage
    230...690 V
    network frequency
    50/60 Hz
    dimension type
    Made to measure
    operating angle
    90 °
    electrical connection
    Lubricated sliding contact
    mounting mode
    By screws
    standards
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    width
    167 mm
    depth
    117 mm
    length
    1 290…785 mm
    3 290…785 mm
    colour
    White RAL 9001)
    net weight
    12,2 kg
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 IEC 62262
    Pakavimo vienetai
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    14 kg
    1 pakuotės aukštis
    16,2 cm
    1 pakuotės plotis
    58 cm
    1 pakuotės ilgis
    69,5 cm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    WEEE
    Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
    Halogeno poveikis
    Produktas be halogeno
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos11
    • Lietuvių7
    • English8
    • Chinese5
    • French5
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Katalogas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Catalogue Canalis KSA 100 to 1000 A (Versija 5.0)
    Aprašymas
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 74.9 MB
    Data 20.10.8
    Aprašymas
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    CAD
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format zip
    Dydis 272.7 MB
    Data 20.1.21
    ZED ELBOW 630 A MADE TO MEASURE (Versija 1.0)
    Failai dokumente
    stp
    669.3 KB
    pdf
    106.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Dydis 775.9 KB
    Data 14.6.24
    Failai dokumente
    stp
    669.3 KB
    pdf
    106.6 KB
    Instrukcija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 7.3 MB
    Data 15.6.1
    Atitikties deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 265.9 KB
    Data 17.4.24
    Eksploatavimo ciklo pabaigos informacija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“