-
Savybės
Main range Canalisproduct name KTproduct or component type Elbowbusbar description Standarddevice short name KTAdevice application Change directionmaterial Aluminium[Ie] rated operational current 800 A 35 °Cpolarity 3L + N + PEdirection change type direction 1: flat to rightoperating angle 90 °earth conductor Standard earthshort-circuit level Standard versionprovided equipment Trunking unitJointing unitComplementary housing material Polyester filmcontacts material Copper[Ue] rated operational voltage 1000 Vnetwork frequency 50/60 Hz[Ui] rated insulation voltage 1000 V[Icw] rated short-time withstand current 31 kA[Ipk] rated peak withstand current 64 kAradiated magnetic field 0,4 µTthermal stress limit 961 A².sTHDI 0…15 % 800 A15…33 % 1000 A33…100 % 1250 Amaximum voltage drop <0,0083 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long <0,0081 V 0,9 50 Hz with 1A for 100 m long <0,0076 V 0,8 50 Hz with 1A for 100 m long <0,0069 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m longneutral position Leftstandards IEC 61439-1IEC 61439-6dimension type Fixwidth 140 mmheight 74 mmlength direction 1: 300 mm direction 2: 300 mmcolour White RAL 9001)linear load 13 kg/mEnvironment IP degree of protection IP55 conforming to IEC 60529IK degree of protection IK08 conforming to IEC 62262derating factor 0…35 °C (100 % of In)35…40 °C 97 % of In)40…45 °C (93 % of In)45…50 °C 90 % of In)50…55 °C 86 % of In)Pakavimo vienetai 1-os pakuotės vieneto tipas PCEvienetų skaičius 1-oje pakuotėje 11 pakuotės svoris 8,19 kg1 pakuotės aukštis 7,4 cm1 pakuotės plotis 35 cm1 pakuotės ilgis 35 cmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh direktyva ES RoHS direktyva Atitinka
ES RoHS deklaracijaBe gyvsidabrio TaipRoHS išimčių informacija Kinijos RoHS direktyva Kinijos RoHS deklaracija
Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.Aplinkosauginės informacijos atskleidimas Žiedinės ekonomikos profilis WEEE Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. -
Peržiūrėti daugiau
Dokumentai
Kalba- Visos kalbos16
- Lietuvių7
- English13
- Chinese5
- Czech5
- French6
- German6
- Italian6
- Portuguese5
- Russian6
- Spanish6
KatalogasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“Canalis KTA 800 to 5000 A (Versija 5.0)AprašymasCatalogue Canalis KTA 800 to 5000 Aprp.document.label.format pdfDydis 46.8 MBData 19.9.23AprašymasCatalogue Canalis KTA 800 to 5000 AVartotojo vadovasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“prp.document.label.format pdfDydis 5.6 MBData 18.11.1CADFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“