-
Savybės
Main range Canalisproduct name KTproduct or component type Busbar trunkingbusbar description Distribution lengthdevice short name KTAtap-off unit compatibility Bolt-on tap-off unit Canalis - KTdevice application High power distributionmaterial Aluminium[Ie] rated operational current 1250 A 35 °Cpolarity 3L + N + PEnumber of tap-off outlets 2nominal output current 400…1250 Aearth conductor Standard earthshort-circuit level Standard versionlength 4000 mmprovided equipment Jointing unitTrunking unitComplementary housing material Polyester filmcontacts material Copper[Ue] rated operational voltage 1000 Vnetwork frequency 50/60 Hz[Ui] rated insulation voltage 1000 V[Icw] rated short-time withstand current 50 kA[Ipk] rated peak withstand current 110 kAelectrical connection Bolted connectionradiated magnetic field 0,75 µTthermal stress limit 2500 A².sTHDI 0…15 % 1250 A15…33 % 1600 A33…100 % 2000 Amaximum voltage drop <0,0049 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long <0,005 V 0,9 50 Hz with 1A for 100 m long <0,0047 V 0,8 50 Hz with 1A for 100 m long <0,0043 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m longmounting mode By hookmounting support Cantilever armPendantinstallation direction VerticalHorizontalneutral position Righttap-off unit interval 2000 mmstandards IEC 61439-1IEC 61439-6dimension type Fixwidth 140 mmheight 124 mmcolour White (RAL 9001)net weight 72 kglinear load 18 kg/mEnvironment IP degree of protection IP55 IEC 60529IK degree of protection IK08 IEC 62262derating factor 0…35 °C 100 % of In)35…40 °C 97 % of In)40…45 °C 93 % of In)45…50 °C 90 % of In)50…55 °C 86 % of In)Pakavimo vienetai 1-os pakuotės vieneto tipas PCEvienetų skaičius 1-oje pakuotėje 11 pakuotės svoris 97 kg1 pakuotės aukštis 12,4 cm1 pakuotės plotis 400 cm1 pakuotės ilgis 14 cmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh direktyva ES RoHS direktyva Atitinka
ES RoHS deklaracijaBe gyvsidabrio TaipRoHS išimčių informacija Kinijos RoHS direktyva Kinijos RoHS deklaracija
Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.Aplinkosauginės informacijos atskleidimas Žiedinės ekonomikos profilis WEEE Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. -
Peržiūrėti daugiau
Dokumentai
Kalba- Visos kalbos15
- Lietuvių6
- English12
- Chinese4
- Czech4
- French5
- German5
- Italian5
- Portuguese4
- Russian5
- Spanish5
KatalogasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“Canalis KTA 800 to 5000 A (Versija 5.0)AprašymasCatalogue Canalis KTA 800 to 5000 Aprp.document.label.format pdfDydis 46.8 MBData 19.9.23AprašymasCatalogue Canalis KTA 800 to 5000 AVartotojo vadovasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“prp.document.label.format pdfDydis 5.6 MBData 18.11.1CADFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“KT 4X1250AL BOLT ON LENGTH 4M (Versija 1.0)Failai dokumenteprp.document.label.format zipDydis 694.3 KBData 14.1.7Failai dokumenteKT 3X1600AL PLUG-IN LENGTH (Versija 1.0)Failai dokumenteprp.document.label.format zipDydis 760 KBData 14.1.7