-
Savybės
Main range Canalisproduct name KTproduct or component type Busbar trunkingbusbar description Transport lengthdevice short name KTAdevice application Feeder lengthmaterial Aluminium[Ie] rated operational current 1600 A 35 °Cpolarity 3L + N + PEnumber of tap-off outlets 0earth conductor Reinforcedshort-circuit level Standard versionlength 1501…1999 mmprovided equipment Jointing unitTrunking unitComplementary housing material Polyester filmcontacts material Copper[Ue] rated operational voltage 1000 Vnetwork frequency 50/60 Hz[Ui] rated insulation voltage 1000 V[Icw] rated short-time withstand current 65 kA[Ipk] rated peak withstand current 143 kAradiated magnetic field 0,9 µTthermal stress limit 4225 A².sTHDI 0…15 % 1600 A15…33 % 2000 A33…100 % 2500 Amaximum voltage drop <0,0037 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long <0,0038 V 0,9 50 Hz with 1A for 100 m long <0,0036 V 0,8 50 Hz with 1A for 100 m long <0,0034 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m longmounting mode By hookmounting support Cantilever armPendantinstallation direction HorizontalVerticalneutral position Rightstandards IEC 61439-1IEC 61439-6dimension type Made to measurewidth 140 mmheight 164 mmcolour White RAL 9001)linear load 22 kg/mEnvironment IP degree of protection IP55 conforming to IEC 60529IK degree of protection IK08 conforming to IEC 62262derating factor 0…35 °C (100 % of In)35…40 °C 97 % of In)40…45 °C (93 % of In)45…50 °C 90 % of In)50…55 °C 86 % of In)Pakavimo vienetai 1-os pakuotės vieneto tipas PCEvienetų skaičius 1-oje pakuotėje 11 pakuotės svoris 54,573 kg1 pakuotės aukštis 16,4 cm1 pakuotės plotis 14 cm1 pakuotės ilgis 200 cmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh direktyva ES RoHS direktyva Atitinka
ES RoHS deklaracijaBe gyvsidabrio TaipRoHS išimčių informacija Kinijos RoHS direktyva Kinijos RoHS deklaracija
Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.Aplinkosauginės informacijos atskleidimas Žiedinės ekonomikos profilis WEEE Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. -
Peržiūrėti daugiau
Dokumentai
Kalba- Visos kalbos16
- Lietuvių7
- English13
- Chinese5
- French6
- German5
- Italian5
- Portuguese5
- Russian5
- Spanish5
KatalogasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“Canalis KTA 800 to 5000 A (Versija 5.0)AprašymasCatalogue Canalis KTA 800 to 5000 Aprp.document.label.format pdfDydis 46.8 MBData 19.9.23AprašymasCatalogue Canalis KTA 800 to 5000 AVartotojo vadovasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“prp.document.label.format pdfDydis 5.6 MBData 18.11.1CADFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“KT 5X1600AL FEEDER LENGTH (Versija 1.0)Failai dokumenteprp.document.label.format zipDydis 630.3 KBData 14.1.7Failai dokumenteKT 5X3200AL FEEDER LENGTH (Versija 1.0)Failai dokumenteprp.document.label.format zipDydis 686.8 KBData 14.1.7Failai dokumente