Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Canalis KT
KTA3200EL63 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

KTA3200EL63

Green premium brand logo
KTA3200EL63 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
KTA3200EL63
Green premium brand logo

CANALIS KT 5X3200AL FEED UNIT EL N3

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Canalis
    product name
    KT
    product or component type
    Center feeder trunking
    device short name
    KTA
    device application
    Feeder length
    supply
    Dry-type transformer
    material
    Aluminium
    [Ie] rated operational current
    3200 A 35 °C
    neutral position
    Right
    earth conductor
    Standard earth
    short-circuit level
    Reinforced version
    provided equipment
    Trunking unit
    Complementary
    housing material
    Polyester film
    contacts material
    Copper
    [Ue] rated operational voltage
    1000 V
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V
    [Icw] rated short-time withstand current
    113 kA
    [Ipk] rated peak withstand current
    248 kA
    radiated magnetic field
    2,1 µT
    thermal stress limit
    12769 A².s
    THDI
    0…15 % 3200 A
    15…33 % 4000 A
    maximum voltage drop
    <0,0018 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0019 V 0,9 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0018 V 0,8 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0017 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m long
    mounting mode
    By screws
    mounting support
    Plate
    polarity
    3L + N + PE
    number of tap-off outlets
    0
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    dimension type
    Made to measure
    connection pitch
    470…700 mm
    bar width
    200 mm
    depth
    140 mm
    height
    584 mm
    length
    1 260 mm
    1680 mm
    colour
    White (RAL 9001)
    linear load
    46 kg/m
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 conforming to IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (97 % of In)
    40…45 °C (93 % of In)
    45…50 °C (90 % of In)
    50…55 °C (86 % of In)
    Pakavimo vienetai
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    57,05 kg
    1 pakuotės aukštis
    50 cm
    1 pakuotės plotis
    13,8 cm
    1 pakuotės ilgis
    190 cm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Žiedinės ekonomikos profilis
    WEEE
    Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos13
    • Lietuvių7
    • English10
    • Chinese5
    • French6
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Katalogas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Versija 5.0)
    Aprašymas
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 46.8 MB
    Data 19.9.23
    Aprašymas
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Vartotojo vadovas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 5.6 MB
    Data 18.11.1
    CAD
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format zip
    Dydis 1.4 GB
    Data 20.1.21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versija 3.0)
    Failai dokumente
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Dydis 290.7 MB
    Data 17.6.9
    Failai dokumente
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 4X3200AL FEED UNIT EL N3 (Versija 1.0)
    Failai dokumente
    stp
    391.9 KB
    pdf
    196.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Dydis 588.1 KB
    Data 14.1.7
    Failai dokumente
    stp
    391.9 KB
    pdf
    196.2 KB
    Sertifikatas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 516.7 KB
    Data 05.5.25
    Instrukcija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 11.3 MB
    Data 17.4.3
    Atitikties deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 128.7 KB
    Data 19.8.1
    Eksploatavimo ciklo pabaigos informacija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Canalis KTA 800 to 5000A (Versija 3.0)
    Aprašymas
    Canalis KTA 800 to 5000A
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 328.6 KB
    Data 20.3.31
    Aprašymas
    Canalis KTA 800 to 5000A
    ES RoHS deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    KTA3200EL63 : CANALIS KT 5X3200AL FEED UNIT EL N3
    Aprašymas
    CANALIS KT 5X3200AL FEED UNIT EL N3
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 20.11.27
    Aprašymas
    CANALIS KT 5X3200AL FEED UNIT EL N3
    Kinijos RoHS deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    KTA3200EL63 : CANALIS KT 5X3200AL FEED UNIT EL N3
    Aprašymas
    CANALIS KT 5X3200AL FEED UNIT EL N3
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 20.11.27
    Aprašymas
    CANALIS KT 5X3200AL FEED UNIT EL N3
    REACh deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    KTA3200EL63 : KTA3200EL63_REACH_DECLARATION
    Aprašymas
    KTA3200EL63_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 20.11.27
    Aprašymas
    KTA3200EL63_REACH_DECLARATION