Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Canalis KT
KTC1000ER73 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

KTC1000ER73

KTC1000ER73 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
KTC1000ER73

KT 5X1000CO FEED UNIT ER N3

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Canalis
    product name
    KT
    product or component type
    Flatwise elbow feeder trunking
    device short name
    KTC
    device application
    Feeder length
    supply
    Oil-immersed transformer
    Switchboard
    material
    Copper
    [Ie] rated operational current
    1000 A 35 °C
    neutral position
    Down
    direction change type
    1 edgewise left
    earth conductor
    Reinforced
    short-circuit level
    Reinforced version
    provided equipment
    Trunking unit
    Complementary
    housing material
    Polyester film
    contacts material
    Copper
    [Ue] rated operational voltage
    1000 V
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V
    [Icw] rated short-time withstand current
    65 kA
    [Ipk] rated peak withstand current
    143 kA
    radiated magnetic field
    0,4 µT
    thermal stress limit
    4225 A².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    maximum voltage drop
    <0,0043 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0047 V 0,9 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0046 V 0,8 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0044 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m long
    mounting mode
    By screws
    mounting support
    Plate
    polarity
    3L + N + PER
    number of tap-off outlets
    0
    standards
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    dimension type
    Made to measure
    connection pitch
    80…250 mm
    depth
    230 mm
    height
    1 200…534 mm
    length
    2 300 mm
    colour
    White (RAL 9001)
    linear load
    25 kg/m
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C 100 % of In)
    35…40 °C 95 % of In)
    40…45 °C 90 % of In)
    45…50 °C 84 % of In)
    50…55 °C 79 % of In)
    Pakavimo vienetai
    1 pakuotės svoris
    28,600 kg
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos10
    • English10
    • Chinese5
    • French6
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Katalogas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Versija 5.0)
    Aprašymas
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 47 MB
    Data 19.9.23
    Aprašymas
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    Vartotojo vadovas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 8.7 MB
    Data 18.11.1
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 5.6 MB
    Data 18.11.1
    CAD
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format zip
    Dydis 1.4 GB
    Data 20.1.21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versija 3.0)
    Failai dokumente
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Dydis 290.7 MB
    Data 17.6.9
    Failai dokumente
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 5X1000CO FEED UNIT ER N2 (Versija 1.0)
    Failai dokumente
    stp
    556.4 KB
    pdf
    84.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Dydis 641.1 KB
    Data 18.3.13
    Failai dokumente
    stp
    556.4 KB
    pdf
    84.6 KB
    Sertifikatas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 516.7 KB
    Data 05.5.25
    Instrukcija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 11.8 MB
    Data 15.5.1
    Atitikties deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 128.7 KB
    Data 19.8.1