Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Canalis KT
KTC1350ET340 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

KTC1350ET340

KTC1350ET340 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
KTC1350ET340

KT 3X1350CO FEEDER LENGTH 4M

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Canalis
    product name
    KT
    product or component type
    Busbar trunking
    busbar description
    Transport length
    device short name
    KTC
    device application
    Feeder length
    material
    Copper
    [Ie] rated operational current
    1350 A 35 °C
    polarity
    3L + PE
    number of tap-off outlets
    0
    earth conductor
    Standard earth
    short-circuit level
    Standard version
    length
    4000 mm
    provided equipment
    Jointing unit
    Trunking unit
    Complementary
    housing material
    Polyester film
    contacts material
    Copper
    [Ue] rated operational voltage
    1000 V
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V
    [Icw] rated short-time withstand current
    50 kA
    [Ipk] rated peak withstand current
    110 kA
    radiated magnetic field
    0,5 µT
    thermal stress limit
    2500 A².s
    THDI
    15…33 % 1000 A
    0…15 % 1350 A
    maximum voltage drop
    <0,0031 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0034 V 0,9 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0033 V 0,8 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0031 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m long
    mounting mode
    By hook
    mounting support
    Pendant
    Cantilever arm
    installation direction
    Horizontal
    Vertical
    neutral position
    Right
    standards
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    dimension type
    Fix
    width
    140 mm
    height
    104 mm
    net weight
    100 kg
    colour
    White RAL 9001)
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C 100 % of In)
    35…40 °C (95 % of In)
    40…45 °C (90 % of In)
    45…50 °C (84 % of In)
    50…55 °C (79 % of In)
    Pakavimo vienetai
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    105 kg
    1 pakuotės aukštis
    10,4 cm
    1 pakuotės plotis
    14 cm
    1 pakuotės ilgis
    400 cm
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos9
    • English9
    • Czech4
    • French5
    • German4
    • Italian4
    • Russian4
    • Spanish4
    Katalogas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Versija 5.0)
    Aprašymas
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 47 MB
    Data 19.9.23
    Aprašymas
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    Vartotojo vadovas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 8.7 MB
    Data 18.11.1
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 5.6 MB
    Data 18.11.1
    CAD
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format zip
    Dydis 1.4 GB
    Data 20.1.21
    prp.document.label.format stp
    Dydis 370.4 KB
    Data 14.1.14
    Sertifikatas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 516.7 KB
    Data 05.5.25
    Instrukcija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 23.4 MB
    Data 19.3.11
    Atitikties deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 128.7 KB
    Data 19.8.1