Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Canalis KT
KTC2500CP74 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

KTC2500CP74

KTC2500CP74 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
KTC2500CP74

KT 5X2500CO FLAT EDGEWISE N4

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Canalis
    product name
    KT
    product or component type
    Multiple elbow
    busbar description
    Standard
    device short name
    KTC
    device application
    Change direction
    material
    Copper
    [Ie] rated operational current
    2500 A 35 °C
    polarity
    3L + N + PER
    direction change type
    2 edgewise upward
    1 flat left
    operating angle
    90 °
    earth conductor
    Reinforced
    short-circuit level
    Reinforced version
    provided equipment
    Jointing unit
    Trunking unit
    Complementary
    housing material
    Polyester film
    contacts material
    Copper
    [Ue] rated operational voltage
    1000 V
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V
    [Icw] rated short-time withstand current
    113 kA
    [Ipk] rated peak withstand current
    248 kA
    radiated magnetic field
    1,3 µT
    thermal stress limit
    12769 A².s
    THDI
    33…100 % 1600 A
    15…33 % 2000 A
    0…15 % 2500 A
    maximum voltage drop
    <0,0018 V 0,8 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0015 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0018 V 0,9 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0018 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m long
    neutral position
    Left
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    dimension type
    Made to measure
    width
    140 mm
    height
    2 260…639 mm
    colour
    White RAL 9001)
    length
    1 300 mm
    3 340 mm
    linear load
    60 kg/m
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C 100 % of In)
    35…40 °C 95 % of In)
    40…45 °C 90 % of In)
    45…50 °C 84 % of In)
    50…55 °C 79 % of In)
    Pakavimo vienetai
    1 pakuotės svoris
    95,200 kg
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos8
    • English8
    • Chinese5
    • French5
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Katalogas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Versija 5.0)
    Aprašymas
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 47 MB
    Data 19.9.23
    Aprašymas
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    Vartotojo vadovas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 8.7 MB
    Data 18.11.1
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 5.6 MB
    Data 18.11.1
    CAD
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format zip
    Dydis 1.4 GB
    Data 20.1.21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versija 3.0)
    Failai dokumente
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Dydis 290.7 MB
    Data 17.6.9
    Failai dokumente
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Sertifikatas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 516.7 KB
    Data 05.5.25
    Instrukcija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 23.4 MB
    Data 19.3.11