KTC4000EH720
-
Savybės
Main range Canalisproduct name KTproduct or component type Busbar trunkingbusbar description Distribution lengthdevice short name KTCtap-off unit compatibility Plug-in tap-off unit Canalis KHdevice application High power distributionmaterial Copper[Ie] rated operational current 4000 A 35 °Cpolarity 3L + N + PEnumber of tap-off outlets 2nominal output current 100…630 Aearth conductor Reinforcedshort-circuit level Reinforced versionlength 2000 mmprovided equipment Trunking unitComplementary housing material Polyester filmcontacts material Copper[Ue] rated operational voltage 1000 Vnetwork frequency 50/60 Hz[Ui] rated insulation voltage 1000 V[Icw] rated short-time withstand current 120 kA[Ipk] rated peak withstand current 264 kAelectrical connection Sliding contactradiated magnetic field 2,1 µTthermal stress limit 14400 A².sTHDI 33…100 % 2500 A15…33 % 3200 A0…15 % 4000 Amaximum voltage drop <0,001 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long <0,0012 V 0,9 50 Hz with 1A for 100 m long <0,0012 V 0,8 50 Hz with 1A for 100 m long <0,0012 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m longmounting mode By hookmounting support Cantilever armPendantinstallation direction VerticalHorizontalneutral position Righttap-off unit interval 800 mmstandards IEC 61439-1IEC 61439-6dimension type Fixwidth 140 mmheight 324 mmcolour White RAL 9001)net weight 184 kglinear load 92 kg/mEnvironment IP degree of protection IP55 conforming to IEC 60529IK degree of protection IK08 conforming to IEC 62262derating factor 0…35 °C 100 % of In)35…40 °C (95 % of In)40…45 °C (90 % of In)45…50 °C (84 % of In)50…55 °C (79 % of In)Pakavimo vienetai 1-os pakuotės vieneto tipas PCEvienetų skaičius 1-oje pakuotėje 11 pakuotės svoris 214 kg1 pakuotės aukštis 32,4 cm1 pakuotės plotis 14 cm1 pakuotės ilgis 200 cmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh direktyva ES RoHS direktyva Atitinka
ES RoHS deklaracijaBe gyvsidabrio TaipRoHS išimčių informacija Kinijos RoHS direktyva Kinijos RoHS deklaracija
Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.Aplinkosauginės informacijos atskleidimas Žiedinės ekonomikos profilis WEEE Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. -
Peržiūrėti daugiau
Dokumentai
Kalba- Visos kalbos10
- Lietuvių5
- English7
- Chinese3
- Czech3
- French4
- German4
- Italian4
- Portuguese3
- Russian4
- Spanish4
KatalogasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“Canalis KTC 1000 to 6300 A (Versija 5.0)AprašymasCatalogue Canalis KTC 1000 to 6300 Aprp.document.label.format pdfDydis 47 MBData 19.9.23AprašymasCatalogue Canalis KTC 1000 to 6300 AVartotojo vadovasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“prp.document.label.format pdfDydis 5.6 MBData 18.11.1CADFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“InstrukcijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“prp.document.label.format pdfDydis 1.4 MBData 12.3.1Eksploatavimo ciklo pabaigos informacijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“Canalis KTC 1000 to 6300A (Versija 2.0)AprašymasCanalis KTC 1000 to 6300Aprp.document.label.format pdfDydis 309.7 KBData 20.3.30AprašymasCanalis KTC 1000 to 6300A