Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Canalis KT
KTC5000LP5B2 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

KTC5000LP5B2

Green premium brand logo
KTC5000LP5B2 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
KTC5000LP5B2
Green premium brand logo

KT 5X5000CO FLAT ELBOW N2

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Canalis
    product name
    KT
    product or component type
    Elbow
    busbar description
    Standard
    device short name
    KTC
    device application
    Change direction
    material
    Copper
    [Ie] rated operational current
    5000 A 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    direction change type
    1 flat right
    operating angle
    90 °
    earth conductor
    Reinforced
    short-circuit level
    Standard version
    provided equipment
    Trunking unit
    Jointing unit
    Complementary
    housing material
    Polyester film
    contacts material
    Copper
    [Ue] rated operational voltage
    1000 V
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V
    [Icw] rated short-time withstand current
    95 kA
    [Ipk] rated peak withstand current
    209 kA
    radiated magnetic field
    3 µT
    thermal stress limit
    9025 A².s
    THDI
    33…100 % 3200 A
    15…33 % 4000 A
    0…15 % 5000 A
    maximum voltage drop
    <0,0008 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,001 V 0,9 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,001 V 0,8 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,001 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m long
    neutral position
    Left
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    dimension type
    Made to measure short branch
    width
    140 mm
    height
    404 mm
    length
    1 300 mm
    direction 2: 301…799 mm
    colour
    White RAL 9001)
    linear load
    114 kg/m
    Environment
    IP degree of protection
    IP55 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 conforming to IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C 100 % of In)
    35…40 °C (95 % of In)
    40…45 °C (90 % of In)
    45…50 °C (84 % of In)
    50…55 °C (79 % of In)
    Pakavimo vienetai
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    131,55 kg
    1 pakuotės aukštis
    40,4 cm
    1 pakuotės plotis
    35 cm
    1 pakuotės ilgis
    85 cm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    ES RoHS direktyva
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Žiedinės ekonomikos profilis
    WEEE
    Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos10
    • Lietuvių6
    • English7
    • Czech4
    • French4
    • German4
    • Italian4
    • Russian4
    • Spanish4
    Katalogas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Versija 5.0)
    Aprašymas
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 47 MB
    Data 19.9.23
    Aprašymas
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    Vartotojo vadovas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 5.6 MB
    Data 18.11.1
    CAD
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format zip
    Dydis 1.4 GB
    Data 20.1.21
    Sertifikatas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 516.7 KB
    Data 05.5.25
    Instrukcija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 23.4 MB
    Data 19.3.11
    Eksploatavimo ciklo pabaigos informacija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Canalis KTC 1000 to 6300A (Versija 2.0)
    Aprašymas
    Canalis KTC 1000 to 6300A
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 309.7 KB
    Data 20.3.30
    Aprašymas
    Canalis KTC 1000 to 6300A
    ES RoHS deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“