-
Savybės
Main range Canalisproduct name KTproduct or component type Elbowbusbar description Standarddevice short name KTCdevice application Change directionmaterial Copper[Ie] rated operational current 5000 A 35 °Cpolarity 3L + N + PEdirection change type direction 1: flat to rightoperating angle 90 °earth conductor Reinforcedshort-circuit level Reinforced versionprovided equipment Trunking unitJointing unitComplementary housing material Polyester filmcontacts material Copper[Ue] rated operational voltage 1000 Vnetwork frequency 50/60 Hz[Ui] rated insulation voltage 1000 V[Icw] rated short-time withstand current 120 kA[Ipk] rated peak withstand current 264 kAradiated magnetic field 3 µTthermal stress limit 14400 A².sTHDI 33…100 % 3200 A15…33 % 4000 A0…15 % 5000 Amaximum voltage drop <0,0008 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long <0,001 V 0,9 50 Hz with 1A for 100 m long <0,001 V 0,8 50 Hz with 1A for 100 m long <0,001 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m longneutral position Rightstandards IEC 61439-6IEC 61439-1dimension type Made to measure short branchwidth 140 mmheight 404 mmlength direction 1: 300 mm2 301…799 mmcolour White RAL 9001)linear load 114 kg/mEnvironment IP degree of protection IP55 conforming to IEC 60529IK degree of protection IK08 conforming to IEC 62262derating factor 0…35 °C (100 % of In)35…40 °C (95 % of In)40…45 °C (90 % of In)45…50 °C (84 % of In)50…55 °C (79 % of In)Pakavimo vienetai 1-os pakuotės vieneto tipas PCEvienetų skaičius 1-oje pakuotėje 11 pakuotės svoris 131,55 kg1 pakuotės aukštis 40,4 cm1 pakuotės plotis 35 cm1 pakuotės ilgis 85 cm -
Peržiūrėti daugiau
Dokumentai
Kalba- Visos kalbos7
- English7
- Czech4
- French4
- German4
- Italian4
- Russian4
- Spanish4
KatalogasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“Canalis KTC 1000 to 6300 A (Versija 5.0)AprašymasCatalogue Canalis KTC 1000 to 6300 Aprp.document.label.format pdfDydis 47 MBData 19.9.23AprašymasCatalogue Canalis KTC 1000 to 6300 AVartotojo vadovasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“prp.document.label.format pdfDydis 5.6 MBData 18.11.1CADFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“SertifikatasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“prp.document.label.format pdfDydis 516.7 KBData 05.5.25InstrukcijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“Produkto aplinkosaugos profilisFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“Canalis KTC 1000 to 6300A (Versija v2)AprašymasCanalis KTC 1000 to 6300Aprp.document.label.format pdfDydis 315.1 KBData 20.3.24AprašymasCanalis KTC 1000 to 6300A