Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Harmony K
KZ1 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta

KZ1

KZ1 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta
KZ1

legend holder with marked legend plate - for Ø 29 mm collar

Rodyti daugiau savybių
Komercinis statusas
Nebegaminama nuo: 29 Sausio 2021
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

KZ1 pakeistas šios serijos produktais:
  • Main
    range of product
    Harmony Series K1/K2
    accessory / separate part designation
    Legend holder with marked legend plate
    accessory / separate part type
    Legend holder
    accessory / separate part category
    Marking accessories
    accessory / separate part destination
    Ø 29 mm collar
    marking
    1 - 2
    quantity per set
    Set of 1
    Packing Units
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    5 g
    1 pakuotės aukštis
    0,2 cm
    1 pakuotės plotis
    3 cm
    1 pakuotės ilgis
    5 cm
    Offer Sustainability
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months