LC1F330F7
LC1F330F7
TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 330 A - coil 110 V AC
Rodyti daugiau savybių-
Savybės
Main range TeSysproduct name TeSys Fproduct or component type Contactordevice short name LC1Fcontactor application Motor controlResistive loadutilisation category AC-4AC-1AC-3poles description 3Ppower pole contact composition 3 NO[Ue] rated operational voltage <= 1000 V AC 50/60 Hz <= 460 V DC[Ie] rated operational current 400 A 40 °C) <= 440 V AC AC-1330 A 55 °C) <= 440 V AC AC-3motor power kW 160 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)180 kW 415 V AC 50/60 Hz AC-3)200 kW 440 V AC 50/60 Hz AC-3)200 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)220 kW 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3)160 kW 1000 V AC 50/60 Hz AC-3)100 kW 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3)59 kW 400 V AC 50/60 Hz AC-4)[Uc] control circuit voltage 110 V AC 40...400 HzComplementary [Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kVovervoltage category III[Ith] conventional free air thermal current 400 A 40 °Crated breaking capacity 2640 A IEC 60947-4-1[Icw] rated short-time withstand current 2650 A 40 °C - 10 s1800 A 40 °C - 30 s1300 A 40 °C - 1 min900 A 40 °C - 3 min750 A 40 °C - 10 minassociated fuse rating 400 A aM <= 440 V500 A gG <= 440 Vaverage impedance 0,28 mOhm - Ith 400 A 50 Hz[Ui] rated insulation voltage 1000 V IEC 60947-4-1 1500 V VDE 0110 group Cpower dissipation per pole 44 W AC-131 W AC-3mounting support Platestandards EN 60947-1JIS C8201-4-1EN 60947-4-1IEC 60947-4-1IEC 60947-1product certifications BVDNVCSAABSULCBRMRoSLROS (Lloyds register of shipping)RINAconnections - terminals Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable endControl circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable endControl circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible with cable endControl circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable endControl circuit screw clamp terminals 1 1…4 mm²solid without cable endControl circuit screw clamp terminals 2 1…4 mm²solid without cable endPower circuit lugs-ring terminals 1 240 mm²Power circuit bar 2 30 x 5 mmPower circuit bolted connectiontightening torque Control circuit: 1.2 N.mPower circuit: 35 N.mcontrol circuit voltage limits Operational 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)Drop-out 0.35...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)inrush power in VA 650 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)hold-in power consumption in VA 10 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)heat dissipation 8 Woperating time 40...65 ms closing100...170 ms openingmechanical durability 10 Mcyclesmaximum operating rate 2400 cyc/h 55 °Ccompatibility code LC1Fmotor power range 55…100 kW 200…240 V 3 phases110…220 kW 480…500 V 3 phases110…220 kW 380…440 V 3 phasesmotor starter type Direct on-line contactorcontactor coil voltage 110 V AC standardEnvironment IP degree of protection IP20 front face with shrouds IEC 60529IP20 front face with shrouds VDE 0106protective treatment THambient air temperature for operation −5…55 °Cambient air temperature for storage −60…80 °Cpermissible ambient air temperature around the device −40…70 °Cheight 206 mmwidth 213 mmdepth 219 mmnet weight 8,6 kgPakavimo vienetai 1-os pakuotės vieneto tipas PCEvienetų skaičius 1-oje pakuotėje 11 pakuotės svoris 9,363 kg1 pakuotės aukštis 23,5 cm1 pakuotės plotis 24,5 cm1 pakuotės ilgis 29 cm2 pakuotės vieneto tipas S06vienetų skaičius 2-oje pakuotėje 82 pakuotės svoris 87,9 kg2 pakuotės aukštis 73,5 cm2 pakuotės plotis 60 cm2 pakuotės ilgis 80 cmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh direktyva ES RoHS direktyva Atitinka
ES RoHS deklaracijaBe gyvsidabrio TaipRoHS išimčių informacija Kinijos RoHS direktyva Kinijos RoHS deklaracija
Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.Aplinkosauginės informacijos atskleidimas Žiedinės ekonomikos profilis WEEE Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.Contractual warranty Garantija 18 months -
Peržiūrėti daugiau
Dokumentai
Kalba- Visos kalbos18
- Lietuvių6
- English15
- Chinese5
- French7
- German5
- Italian5
- Portuguese5
- Russian5
- Spanish5
KatalogasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“TeSys catalogue - 2020 - chapter A6 - Circuit breaker + contactor coordination tables and design guidelines (Versija 7.0)AprašymasCoordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tablesprp.document.label.format pdfDydis 3.7 MBData 20.7.22AprašymasCoordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tablesTeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versija 10.0)AprašymasReady-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.prp.document.label.format pdfDydis 118.2 MBData 20.7.22AprašymasReady-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.CADFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“prp.document.label.format zipDydis 4 MBData 14.3.27Failai dokumenteBrošiūraFormatasDydisData