LP1K06013MD3
LP1K06013MD3
TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NC aux. - 220 V DC coil
Rodyti daugiau savybių-
Savybės
Main range of product TeSys Krange TeSysproduct or component type Contactordevice short name LP1Kcontactor application Motor controlutilisation category AC-3AC-4poles description 3Ppole contact composition 3 NO[Ie] rated operational current 6 A<= 440 V AC AC-3 power circuitauxiliary contact composition 1 NCComplementary coil technology Built-in bidirectional peak limiting diode suppressorauxiliary contacts type Instantaneous 1 NCcontrol circuit voltage limits Operational 0.8...1.15 Uc 50 °C)Drop-out 0.1...0.75 Uc 50 °C)[Ui] rated insulation voltage Power circuit 600 V UL 508Power circuit 690 V IEC 60947-4-1Signalling circuit 690 V IEC 60947-4-1Signalling circuit 690 V IEC 60947-5-1Signalling circuit 600 V UL 508Power circuit 600 V CSA C22.2 No 14Signalling circuit 600 V CSA C22.2 No 14[Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kVovervoltage category IIImounting support RailPlateflame retardance V1 UL 94Requirement 2 NF F 16-101Requirement 2 NF F 16-102[Ue] rated operational voltage Power circuit 690 V AC 50/60 HzSignalling circuit <= 690 V AC 50/60 Hz[Ith] conventional free air thermal current 20 A 50 °C power circuit10 A 50 °C signalling circuitIrms rated making capacity 110 A AC power circuit NF C 63-110110 A AC power circuit IEC 60947110 A AC signalling circuit IEC 60947rated breaking capacity 110 A 415 V IEC 60947110 A 440 V IEC 6094780 A 500 V IEC 60947110 A 220...230 V IEC 60947110 A 380...400 V IEC 6094770 A 660...690 V IEC 60947associated fuse rating 25 A gG <= 440 V power circuit25 A aM power circuit10 A gG signalling circuit IEC 6094710 A gG signalling circuit VDE 0660average impedance 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz power circuitinrush power in W 3 W 20 °C)hold-in power consumption in W 3 W 20 °Coperating time 30...40 ms coil energisation and NO closing10 ms coil de-energisation and NO openingsafety reliability level B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load EN/ISO 13849-1B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load EN/ISO 13849-1mechanical durability 10 Mcyclesmaximum operating rate 3600 cyc/hminimum switching current 5 mA signalling circuitminimum switching voltage 17 V signalling circuitinsulation resistance > 10 MOhm signalling circuitdepth 57 mmnet weight 0,225 kgEnvironment product certifications CSAULambient air temperature for storage −50…80 °Coperating altitude 2000 m without deratingPakavimo vienetai 1-os pakuotės vieneto tipas PCEvienetų skaičius 1-oje pakuotėje 11 pakuotės svoris 229 g1 pakuotės aukštis 4,8 cm1 pakuotės plotis 6,5 cm1 pakuotės ilgis 6,2 cmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh direktyva REACh be SVHC TaipES RoHS direktyva Atitinka
ES RoHS deklaracijaBe sunkių toksiškų metalų TaipBe gyvsidabrio TaipRoHS išimčių informacija Kinijos RoHS direktyva Kinijos RoHS deklaracija
Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)Aplinkosauginės informacijos atskleidimas Žiedinės ekonomikos profilis WEEE Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.Contractual warranty Garantija 18 months -
Peržiūrėti daugiau
Dokumentai
Kalba- Visos kalbos11
- Lietuvių4
- English8
- Chinese3
- French3
- German2
- Italian2
- Portuguese2
- Russian2
- Spanish2
CADFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“CONTACTOR SPRING (Versija 1.0)Failai dokumenteprp.document.label.format zipDydis 1.4 MBData 17.12.18Failai dokumenteSertifikatasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“prp.document.label.format pdfDydis 3.3 MBData 18.7.20InstrukcijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“LC1-K contactor (Versija A07)Aprašymas1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511prp.document.label.format pdfDydis 623.9 KBData 16.6.1Aprašymas1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511CA2/CA3/CA4/LC./LP.-K Add-on contact blocks and surge supressor (Versija A06)AprašymasW913791310131A06 W913791310131 W91379131 1379131prp.document.label.format pdfDydis 500.6 KBData 16.6.1AprašymasW913791310131A06 W913791310131 W91379131 1379131