-
Savybės
Main range TeSysproduct name TeSys LRDproduct or component type Differential thermal overload relaydevice short name LRDrelay application Motor protectionproduct compatibility LC1D18LC1D25LC1D32LC1D12LC1D09LC1D38network type DCACthermal overload class Class 10A conforming to IEC 60947-4-1thermal protection adjustment range 5,5…8 A[Ui] rated insulation voltage Power circuit 600 V CSAPower circuit 600 V ULPower circuit 690 V IEC 60947-4-1Complementary network frequency 0...400 Hzmounting support Plate, with specific accessoriesRail, with specific accessoriesUnder contactortripping threshold 1.14 +/- 0.06 Ir conforming to IEC 60947-4-1auxiliary contact composition 1 NO + 1 NC[Ith] conventional free air thermal current 5 A signalling circuitpermissible current 1,5 A 240 V AC-15 signalling circuit0,1 A 250 V DC-13 signalling circuit[Ue] rated operational voltage 690 V AC 0...400 Hz power circuit IEC 60947-4-1associated fuse rating 4 A gG signalling circuit4 A BS signalling circuit[Uimp] rated impulse withstand voltage 6 kVphase failure sensitivity Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0control type Red push-button stopBlue push-button resettemperature compensation −20…60 °Cconnections - terminals Control circuit screw clamp terminals 2 1…2,5 mm² flexible without cable endControl circuit screw clamp terminals 2 1…2,5 mm² flexible with cable endControl circuit screw clamp terminals 2 1…2,5 mm² solidPower circuit screw clamp terminals 1 1,5…10 mm² flexible without cable endPower circuit screw clamp terminals 1 1…4 mm² flexible with cable endPower circuit screw clamp terminals 1 1…6 mm² solidtightening torque Control circuit 1,7 N.m screw clamp terminalsPower circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminalsheight 66 mmwidth 45 mmdepth 70 mmnet weight 0,124 kgEnvironment protective treatment TH conforming to IEC 60068IP degree of protection IP20 conforming to IEC 60529ambient air temperature for operation -20…60 °C without derating conforming to IEC 60947-4-1ambient air temperature for storage −60…70 °Cflame retardance V1 UL 94mechanical robustness Vibrations6 Gn IEC 60068-2-6Shocks15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-7dielectric strength 1,89 kV 50 Hz IEC 60947-1standards EN/IEC 60947-4-1EN/IEC 60947-5-1UL 60947-4-1UL 60947-5-1CSA C22.2 No 60947-4-1CSA C22.2 No 60947-5-1GB/T 14048.4GB/T 14048.5EN 50495product certifications IECULCSACCCEACBVRINADNV-GLLROS (Lloyds register of shipping)ATEX INERISPacking Units 1-os pakuotės vieneto tipas PCEvienetų skaičius 1-oje pakuotėje 11 pakuotės svoris 146 g1 pakuotės aukštis 5 cm1 pakuotės plotis 7,7 cm1 pakuotės ilgis 9 cm2 pakuotės vieneto tipas S02vienetų skaičius 2-oje pakuotėje 242 pakuotės svoris 3,81 kg2 pakuotės aukštis 15 cm2 pakuotės plotis 30 cm2 pakuotės ilgis 40 cm3 pakuotės vieneto tipas P06vienetų skaičius 3-ioje pakuotėje 3843 pakuotės svoris 69,54 kg3 pakuotės aukštis 80 cm3 pakuotės plotis 80 cm3 pakuotės ilgis 60 cmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh direktyva REACh be SVHC TaipES RoHS direktyva Atitinka
ES RoHS deklaracijaBe gyvsidabrio TaipRoHS išimčių informacija Kinijos RoHS direktyva Kinijos RoHS deklaracija
Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.Aplinkosauginės informacijos atskleidimas Žiedinės ekonomikos profilis WEEE Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.Contractual warranty Garantija 18 months