Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   TeSys F
LX4FJ055 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta

LX4FJ055

LX4FJ055 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta
LX4FJ055

contactor coil - FJ - 55 V DC

Rodyti daugiau savybių
LX4FJ055 nebuvo pakeistas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Klientų aptarnavimo centru.
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    TeSys
    product or component type
    Contactor coil
    device short name
    LX4FJ
    range compatibility
    TeSys F LC1F contactor
    product compatibility
    LC1F400
    control circuit type
    DC low consumption
    [Uc] control circuit voltage
    55 V DC
    average resistance
    3,16 Ohm inrush 20 °C
    813 Ohm holding 20 °C
    operating time
    45...60 ms opening
    50...60 ms closing
    Complementary
    coil technology
    Without built-in suppressor module
    control circuit voltage limits
    Drop-out 0.2...0.35 Uc 55 °C)
    Operational 0.85...1.1 Uc 55 °C)
    Environment
    ambient air temperature for operation
    −5…55 °C
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    0,970 kg
    1 pakuotės aukštis
    0,920 dm
    1 pakuotės plotis
    1,000 dm
    1 pakuotės ilgis
    1,860 dm