Roof canopy, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, for electrical enclosure W1200 D600mm
NSYSC1250
Puikiai apsaugo nuo lietaus vandens purslų.
Baldakimas negali būti naudojamas kartu su kėlimo įranga.
PanelSet SF: Galima naudoti vieną stogelį su modulinių gaubtų deriniais
Pavyzdys: vienas 1600 mm stogelis su dviem sujungtais 800 mm gaubtais), medžiaga: cinkuotas plienas
Apdaila: struktūrinė apdaila, epoksidinė poliesterio milteliai
Environmental Data
Environmental Data
Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai
75 kg CO2 eq.
Use Better
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono
Perdirbto kartono kiekis sudaro mažiausiai 70 % (50 % JAV). Kai kuriuose užsakymuose gali būti neperdirbtų kartono, kol baigsis atsargos.
Ne
Use Again
Perdirbimo potencialas (%)
Perdirbamumo potencialas apskaičiuojamas remiantis TR62635 scenarijumi „Prancūzija – dalys susmulkintos“, atsižvelgiant į visų produkto dalių ir medžiagų perdirbamumą. Mes supratome, kad tai ne visada leidžia palyginti su kitų konkurentų pasiūlymais rinkoje, todėl laukiame, kol 2026 m. pabaigoje bus paskelbtas bendras standartas.
98
Atsiėmimas
Ar produktas įtrauktas į visuotinę grąžinimo programą. Kai kurie produktai gali būti įsigyti kai kuriose geografinėse vietovėse, prašome patikrinti, ar jie yra jūsų šalyje.
Taip