
Šoninės plokštės cokoliui, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, korpusui D600mm, H200mm
NSYSPS6200
Jie pritvirtinami prie cokolio kampo 2 tvirtinimo varžtais.
Medžiaga: sulankstytas lakštinis plienas
Apdaila: struktūrinė apdaila, epoksidinė poliesterio milteliai
Spalva: RAL 7022 pilka
Apsaugos nuo patekimo laipsnis: IP30 pagal IEC 60529
Environmental Data
Environmental Data
Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai
25 kg CO2 eq.
Use Better
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono
Perdirbto kartono kiekis sudaro mažiausiai 70 % (50 % JAV). Kai kuriuose užsakymuose gali būti neperdirbtų kartono, kol baigsis atsargos.
Ne
Use Again
Perdirbimo potencialas (%)
Perdirbamumo potencialas apskaičiuojamas remiantis TR62635 scenarijumi „Prancūzija – dalys susmulkintos“, atsižvelgiant į visų produkto dalių ir medžiagų perdirbamumą. Mes supratome, kad tai ne visada leidžia palyginti su kitų konkurentų pasiūlymais rinkoje, todėl laukiame, kol 2026 m. pabaigoje bus paskelbtas bendras standartas.
98
Atsiėmimas
Ar produktas įtrauktas į visuotinę grąžinimo programą. Kai kurie produktai gali būti įsigyti kai kuriose geografinėse vietovėse, prašome patikrinti, ar jie yra jūsų šalyje.
Taip