Mūsų prekių ženklai

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Spacial SF/SM universal cross rails - 90 mm

NSYSUCR9090

Rekomenduojamas (-i) pakeitimas (-ai)

NSYSUCR9090 pakeistas:
Naudojamas aptvaro viduje esančioms konstrukcijoms kurti.
Galimi trijų dydžių skersiniai bėgiai: 40 mm (viena eilė), 65 mm (dvi eilės) ir 90 mm (trys eilės).
Kiekviena eilutė perforuota kas 25 mm su 5,2 mm skersmens skyle
arrow2_down
„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

Reikia daugiau informacijos? Patikrinkite mūsų techninius DUK!

Lengvai raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.