
Teleskopiniai bėgiai, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, korpusui W600/800 D600/800mm, plienas
NSYTTG60
PanelSet SF: montuojamas tiesiai ant korpuso konstrukcijos arba ant universalių skersinių bėgių.
PanelSet SFX: montuoti galima tik su universaliais skersiniais bėgiais, žr. 274 psl.
PanelSet SM: Montavimas naudojant pritaikymo profilius ir 40 mm universalų skersinį bėgelį
Teleskopinio padėklo montavimas susideda iš: 1 fiksuoto padėklo.
Bėgių važiavimo pabaigos sustojimas atviroje ir uždarytoje padėtyje.
Environmental Data
Environmental Data
Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai
10 kg CO2 eq.
Use Better
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono
Perdirbto kartono kiekis sudaro mažiausiai 70 % (50 % JAV). Kai kuriuose užsakymuose gali būti neperdirbtų kartono, kol baigsis atsargos.
Ne
Use Again
Perdirbimo potencialas (%)
Perdirbamumo potencialas apskaičiuojamas remiantis TR62635 scenarijumi „Prancūzija – dalys susmulkintos“, atsižvelgiant į visų produkto dalių ir medžiagų perdirbamumą. Mes supratome, kad tai ne visada leidžia palyginti su kitų konkurentų pasiūlymais rinkoje, todėl laukiame, kol 2026 m. pabaigoje bus paskelbtas bendras standartas.
98
Atsiėmimas
Ar produktas įtrauktas į visuotinę grąžinimo programą. Kai kurie produktai gali būti įsigyti kai kuriose geografinėse vietovėse, prašome patikrinti, ar jie yra jūsų šalyje.
Taip