Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   ProtectNet
PVR Paveikslėlio žyma Schneider Electric

PVR

Product Logo
PVR Paveikslėlio žyma Schneider Electric
PVR
Product Logo

REPLACEABLE, RACKMOUNT, 1U, SINGLE LINE, CableTV SURGE PROTECTION MODULE

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Apžvalga
    Pristatymo laikas
    Usually in Stock
    Physical
    colour
    Black
    depth
    6,9 cm
    height
    4,4 cm
    net weight
    0,06 kg
    width
    1,9 cm
    Output
    number of power socket outlets
    1
    Conformance
    product certifications
    UL recognized
    Environmental
    ambient air temperature for operation
    −15…45 °C
    operating altitude
    0...10000 ft
    relative humidity
    0…95 %
    ambient air temperature for storage
    −15…45 °C
    storage altitude
    0,00…3048,00 m
    Storage Relative Humidity
    0…95 %
    Surge Protection and Filtering
    Data line protection
    Cable modem/video protection
    Coaxial video/cable protection
    data line protected
    1
    response time
    1 ns common mode
    peak current
    0,5 kA common mode
    0,2 kA normal mode
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    0,28 kg
    1 pakuotės aukštis
    9,9 cm
    1 pakuotės plotis
    3,3 cm
    1 pakuotės ilgis
    9,5 cm
    SCC14
    30731304217191
    vienetų skaičius 2-oje pakuotėje
    96
    2 pakuotės aukštis
    206,38 mm
    2 pakuotės plotis
    412,75 mm
    2 pakuotės ilgis
    638,18 mm
    Contractual warranty
    Garantija
    Lifetime