-
Savybės
Apžvalga Pristatymo laikas Usually in StockGeneral provided equipment All required connectorsBattery recycling guideReusable packagingInstallation guidePhysical colour Charcoaldepth 6,4 cmheight 19,7 cmnet weight 5,33 kgwidth 14,9 cmEnvironmental ambient air temperature for operation 0…40 °Coperating altitude 0...10000 ftrelative humidity 0…95 %ambient air temperature for storage 0…40 °Cstorage altitude 0,00…3048,00 mStorage Relative Humidity 0…95 %Batteries & Runtime number of battery blocks per string 2number of battery free slots 0number of battery filled slots 0device mounting Enclosed battery cabinetbattery type Lead-acid batterynumber of battery replacement quantity 1Packing Units 1 pakuotės svoris 5,91 kg1 pakuotės aukštis 30,5 cm1 pakuotės plotis 22,9 cm1 pakuotės ilgis 10,2 cmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh direktyva ES RoHS direktyva Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
ES RoHS deklaracijaAplinkosauginės informacijos atskleidimas Žiedinės ekonomikos profilis Contractual warranty Garantija 1 year repair or replace