Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Replacement Battery Cartridges
RBC55 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

RBC55

Green premium brand logo Product Logo
RBC55 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
RBC55
Green premium brand logo Product Logo

APC Replacement Battery Cartridge #55

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Apžvalga
    Pristatymo laikas
    Usually in Stock
    General
    provided equipment
    All required connectors
    Battery recycling guide
    Reusable packaging
    Installation guide
    Physical
    colour
    Black
    depth
    18,3 cm
    height
    17,3 cm
    net weight
    24,27 kg
    width
    14,2 cm
    Environmental
    ambient air temperature for operation
    0…40 °C
    operating altitude
    0...10000 ft
    relative humidity
    0…95 %
    ambient air temperature for storage
    −15…45 °C
    storage altitude
    0,00…15240,00 m
    Storage Relative Humidity
    0…95 %
    Batteries & Runtime
    number of battery free slots
    0
    number of battery filled slots
    0
    battery type
    Lead-acid battery
    number of battery replacement quantity
    1
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    26,68 kg
    1 pakuotės aukštis
    27,7 cm
    1 pakuotės plotis
    29,5 cm
    1 pakuotės ilgis
    53,8 cm
    vienetų skaičius 3-ioje pakuotėje
    18
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    Energy Star
    REACh direktyva
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Žiedinės ekonomikos profilis
    Contractual warranty
    Garantija
    1 year repair or replace