Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   TwinBus Indoor Station
RTY176647001 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta

RTY176647001

RTY176647001 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta
RTY176647001

KNX comfort indoor telephone white

Rodyti daugiau savybių
RTY176647001 nebuvo pakeistas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Klientų aptarnavimo centru.
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range of product
    TwinBus
    product or component type
    KNX comfort indoor telephone
    calling button
    8 buttons
    control button type
    Privacy button
    8 KNX tactile sensors
    Door opener button
    colour tint
    White
    intercom type
    2-way intercom
    memory usage
    Call memory for internal call
    Complementary
    device composition
    Light switching device
    product destination
    TwinBus door intercom systems with additional KNX functions and internal voice communication
    mounting mode
    Surface mounted
    supply
    Via KNX power supply
    Via TwinBus power supply unit
    function available
    Call tone differentiation for door/floor/internal call
    Optical call display
    Integrated KNX bus coupler
    Labelling field
    connections - terminals
    Plug in
    software function
    Value transmitter
    Forced guidance
    Scenario
    Toggle
    Switching
    local signalling
    Optical indicator ring muting switch
    Optical indicator automatic door opener
    type of setting
    Call volume: 4 settings
    signalling type
    8 adjustable call tones including 3-tone gong
    product compatibility
    Radio transmitter
    Call interface relay
    width
    132 mm
    height
    220 mm
    depth
    18 mm
    42 mm
    net weight
    0,454 kg
    Pakavimo vienetai
    1 pakuotės svoris
    0,454 kg
    1 pakuotės aukštis
    1,390 dm
    1 pakuotės plotis
    2,270 dm
    1 pakuotės ilgis
    0,610 dm
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months