Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   TwinBus Door Station
RTY184012001 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta

RTY184012001

RTY184012001 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta
RTY184012001

TwinBus Entravox - audio door station - 1 bell button

Rodyti daugiau savybių
RTY184012001 nebuvo pakeistas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Klientų aptarnavimo centru.
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range of product
    TwinBus Entravox
    product or component type
    Audio door station
    calling button
    1 bell button
    Complementary
    device composition
    Weatherproof built-in loudspeaker
    Door station
    product destination
    TwinBus door intercom systems
    mounting mode
    Surface mounted
    surface finish
    Anodized
    colour tint
    Silver
    mechanical robustness
    Vandal-proof
    supply
    Via TwinBus power supply unit
    function available
    Adjustable voice volume
    Replaceable nameplate from the front
    light source
    LED illuminated nameplate + bell button
    connections - terminals
    Screw terminals
    label dimensions
    74 x 12 mm
    width
    141 mm
    height
    178 mm
    depth
    22 mm
    net weight
    0,647 kg
    Environment
    environmental characteristic
    Weatherproof
    ambient air temperature for operation
    −25…35 °C
    Pakavimo vienetai
    1 pakuotės svoris
    0,647 kg
    1 pakuotės aukštis
    270,000 mm
    1 pakuotės plotis
    150,000 mm
    1 pakuotės ilgis
    40,000 mm
    Offer Sustainability
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos3
    • Lietuvių1
    • English2
    • French1
    • German1
    • Spanish1
    Vartotojo vadovas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    TwinBus manual Entravox Audio (Versija 0)
    Aprašymas
    None
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 1 MB
    Data 08.11.15
    Aprašymas
    None
    ES RoHS deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    RTY184012001 : TwinBus Entravox - audio door station - 1 bell button
    Aprašymas
    TwinBus Entravox - audio door station - 1 bell button
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 21.3.1
    Aprašymas
    TwinBus Entravox - audio door station - 1 bell button
    Produkto aplinkosaugos profilis
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    RITTO - Video station colour comfort white - Product Environmental Profile (Versija 1.0)
    Aprašymas
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 158.9 KB
    Data 11.11.22
    Aprašymas
    Product Environmental Profile