Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   TwinBus Door Station
RTY187527001 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta

RTY187527001

Green premium brand logo
RTY187527001 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta
RTY187527001
Green premium brand logo

Portier button module 2 bb white

Rodyti daugiau savybių
RTY187527001 nebuvo pakeistas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Klientų aptarnavimo centru.
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range of product
    TwinBus Portier
    product or component type
    Button module
    product specific application
    For addressing 2 bell buttons
    calling button
    2 buttons
    colour tint
    White
    type of plates
    2 illuminated nameplates
    Complementary
    product destination
    Modular door station
    supply
    Via bus connector
    function available
    Connector for additional function modules
    Can be labelled
    connections - terminals
    Plug in bus connector
    width
    95 mm
    height
    95 mm
    depth
    33 mm
    net weight
    0,166 kg
    Environment
    environmental characteristic
    Weatherproof
    ambient air temperature for operation
    −20…40 °C
    Pakavimo vienetai
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    285 g
    1 pakuotės aukštis
    12,3 cm
    1 pakuotės plotis
    15,5 cm
    1 pakuotės ilgis
    8 cm
    2 pakuotės vieneto tipas
    CAR
    vienetų skaičius 2-oje pakuotėje
    18
    2 pakuotės svoris
    5,53 kg
    2 pakuotės aukštis
    32,5 cm
    2 pakuotės plotis
    40 cm
    2 pakuotės ilgis
    30 cm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Žiedinės ekonomikos profilis
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos4
    • Lietuvių2
    • English3
    • French2
    Vartotojo vadovas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 74.8 KB
    Data 17.11.1
    Atitikties deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 191.1 KB
    Data 16.9.21
    ES RoHS deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    RTY187527001 : Portier button module 2 bb white
    Aprašymas
    Portier button module 2 bb white
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 21.2.28
    Aprašymas
    Portier button module 2 bb white
    Produkto aplinkosaugos profilis
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    RITTO - Video indoor unit hands-free - Product Environmental Profile (Versija 1.1)
    Aprašymas
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 165.4 KB
    Data 11.11.22
    Aprašymas
    Product Environmental Profile