Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Smart-UPS Battery Systems
SU039 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Apribotas paslaugų pardavimas

SU039

Product Logo
SU039 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Apribotas paslaugų pardavimas
SU039
Product Logo

APC Smart-UPS Battery Pack 4ft Extension Cable for SU48XLBP, SU48RMXLBP and UXBP48

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Apžvalga
    Pristatymo laikas
    Usually in Stock
    General
    provided equipment
    Installation guide
    Physical
    colour
    Black
    depth
    15,2 cm
    height
    5,1 cm
    net weight
    0,41 kg
    width
    20,3 cm
    Batteries & Runtime
    battery type
    VRLA
    number of battery filled slots
    0
    number of battery free slots
    0
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    0,5 kg
    1 pakuotės aukštis
    6,4 cm
    1 pakuotės plotis
    22,4 cm
    1 pakuotės ilgis
    17,3 cm