Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   MGE Sinewave
SWE45 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta

SWE45

SWE45 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta
SWE45

MGE Sinewave 45 A

Rodyti daugiau savybių
Komercinis statusas
Nebegaminama nuo 31 Gruodžio 2013
Artėja tarnavimo laiko pabaiga 31 Gruodžio 2023
SWE45 nebuvo pakeistas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Klientų aptarnavimo centru.
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Apžvalga
    Pristatymo laikas
    Special Order - Call for Quoted Lead Times
    General
    provided equipment
    Installation guide
    User manual
    Physical
    colour
    Beige
    depth
    32,5 cm
    height
    78 cm
    net weight
    110 kg
    width
    59 cm
    Input
    network frequency
    50 Hz
    60 Hz
    maximum input current
    45 A
    input voltage
    3 phases
    Output
    rated power in W
    0 W
    Maximum configurable power in W
    0 W
    output connector type
    Hard wire 4-wire (3P + E) 1
    Hard wire 5-wire (3P + N + E) 1
    Hard wire 4-wire (3P + PEN) 1
    output voltage
    400 V 3 phases
    Conformance
    standards
    EN 60950
    IEC 61000-4-5
    Environmental
    ambient air temperature for operation
    0…40 °C
    relative humidity
    0…95 %
    operating altitude
    0...3333 ft
    ambient air temperature for storage
    −25…65 °C
    Storage Relative Humidity
    0…95 %
    storage altitude
    0,00…9144,00 m
    Batteries & Runtime
    number of battery filled slots
    0
    number of battery free slots
    0
    liquid value
    0
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    120 kg
    1 pakuotės aukštis
    10,5 cm
    1 pakuotės plotis
    80 cm
    1 pakuotės ilgis
    45 cm
    Contractual warranty
    Garantija
    1 year repair or replace