Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Modicon Switch
TCSESU083FN0 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

TCSESU083FN0

Green premium brand logo
TCSESU083FN0 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
TCSESU083FN0
Green premium brand logo

ConneXium Unmanaged Switch - 8 ports for copper

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range of product
    ConneXium
    product or component type
    Ethernet TCP/IP unmanaged switch
    concept
    Transparent Ready
    communication port protocol
    Ethernet TCP/IP
    port Ethernet
    10/100BASE-TX - 8 copper cable
    maximum number of switches in cascade
    Unlimited
    Complementary
    integrated connection type
    Shielded RJ45 copper cable
    transmission support medium
    Twisted shielded pairs cable CAT 5E copper cable
    maximum cable distance between devices
    100 m copper cable
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V
    supply voltage limits
    9,6…32 V DC SELV
    power consumption in W
    4,1 W
    electrical connection
    Removable connector 3 ways power supply
    mounting support
    35 mm symmetrical DIN rail
    marking
    CE
    UL
    RCM
    local signalling
    Power supply 1 LED green)
    Data rate (ETH LINK) 1 LED per channel yellow)
    Link status 1 LED per channel green)
    Ethernet cabling system
    TF switches
    MTBF reliability
    1664170,0 H
    width
    35 mm
    height
    138 mm
    depth
    121 mm
    net weight
    0,246 kg
    Environment
    ambient air temperature for operation
    0…60 °C
    relative humidity
    0…95 % non-condensing
    IP degree of protection
    IP30
    directives
    2014/35/EU - low voltage directive
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    standards
    UL 61010
    EN/IEC 61131
    product certifications
    CE
    UL
    RCM
    Pakavimo vienetai
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    384 g
    1 pakuotės aukštis
    6,2 cm
    1 pakuotės plotis
    16,2 cm
    1 pakuotės ilgis
    24,2 cm
    2 pakuotės vieneto tipas
    S03
    vienetų skaičius 2-oje pakuotėje
    4
    2 pakuotės svoris
    1,92 kg
    2 pakuotės aukštis
    30 cm
    2 pakuotės plotis
    30 cm
    2 pakuotės ilgis
    40 cm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Žiedinės ekonomikos profilis
    WEEE
    Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos11
    • Lietuvių3
    • English8
    • French1
    Katalogas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 3.8 MB
    Data 20.11.4
    Aprašymas
    Modicon Switch Catalog
    Vartotojo vadovas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 397.7 KB
    Data 14.8.1
    Brošiūra
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Innovative energy-efficient solutions to power containerships owned by Hamburg Sud (Versija 1.0)
    Failai dokumente
    Aprašymas
    Altivar Variable Frequency Drives (VFD) control system for Engine Room Cooling and Cargo Hold Fans installed on 3800TEU reefer cargo ships owned by Hamburg Sud.
    prp.document.label.format zip
    Dydis 23.7 MB
    Data 18.3.15
    Failai dokumente
    Aprašymas
    Altivar Variable Frequency Drives (VFD) control system for Engine Room Cooling and Cargo Hold Fans installed on 3800TEU reefer cargo ships owned by Hamburg Sud.
    Sertifikatas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    HazLoc by UL - Class I Division 2 (Versija 01)
    Failai dokumente
    Aprašymas
    Hazardous location Class I Division 2 by UL
    prp.document.label.format zip
    Dydis 258.7 KB
    Data 21.2.11
    Failai dokumente
    Aprašymas
    Hazardous location Class I Division 2 by UL
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versija 01)
    Failai dokumente