Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   TeSys mini-vario, vario
VCCF1 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

VCCF1

Green premium brand logo
VCCF1 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
VCCF1
Green premium brand logo

TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 32 A - back of enclosure

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    TeSys
    product name
    TeSys VARIO
    device short name
    VCCF
    product or component type
    Emergency stop switch disconnector
    performance level
    High performance
    poles description
    3P
    contacts type and composition
    3 NO
    network type
    DC
    AC
    control type
    Rotary handle
    rotary handle mounting style
    Extended
    handle colour
    Red
    handle front plate colour
    Yellow
    suitability for isolation
    Yes
    Complementary
    rotary handle padlocking
    1 to 3 padlocks 4…8 mm
    marking
    0 - 1
    mounting support
    Handle door
    Switch symmetrical rail
    Switch plate
    fixing mode
    By 4 screws handle
    By clips switch
    By screws switch
    [Ue] rated operational voltage
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kV
    [Ith] conventional free air thermal current
    32 A
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    25 A
    [Ie] rated operational current
    21,8 A AC-23 Ue: 400 V
    rated operational power in W
    11 kW 500 V AC-23A)
    15 kW 690 V AC-23A)
    7,5 kW 500 V AC-3)
    7,5 kW 690 V AC-3)
    1,5 kW 230...240 V AC-3)
    5,5 kW 230...240 V AC-23A)
    11 kW 400...415 V AC-23A)
    7,5 kW 400...415 V AC-3)
    intermittent duty class
    30
    Making capacity ( I Rms)
    320 A 400 V AC-21A
    320 A 400 V AC-22A
    320 A 400 V AC-23A
    [Icm] rated short-circuit making capacity
    1 kA 400 V at Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    384 A 400 V 1 s
    rated conditional short-circuit current
    10 kA 400 V 35 A aM
    10 kA 400 V 35 A gG
    breaking capacity
    250 A 400 V AC-21A)
    250 A 400 V AC-22A)
    250 A 400 V AC-23A)
    device composition
    Shaft extension
    Switch
    Handle
    mechanical durability
    100000 cycles
    electrical durability
    100000 cycles AC-21
    30000 cycles DC-1...5
    connections - terminals
    Power circuit screw clamp terminals 10 mm² solid
    Power circuit screw clamp terminals 6 mm² flexible - with cable end
    tightening torque
    Power circuit 2,1 N.m screw clamp terminals
    handle front plate dimension
    60 x 60 mm
    height
    74 mm
    width
    60 mm
    net weight
    0,527 kg
    Environment
    standards
    IEC 60947-3
    product certifications
    CSA
    UL
    GL
    CCC
    protective treatment
    TC
    IP degree of protection
    IP20 IEC 60529
    IP65
    mechanical robustness
    Vibrations 10...150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6
    Shocks 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27
    ambient air temperature for operation
    −20…50 °C
    fire resistance
    960 °C IEC 60695-2-1
    Packing Units
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    341 g
    1 pakuotės aukštis
    7,5 cm
    1 pakuotės plotis
    9 cm
    1 pakuotės ilgis
    25 cm
    2 pakuotės vieneto tipas
    S03
    vienetų skaičius 2-oje pakuotėje
    15
    2 pakuotės svoris
    5,568 kg
    2 pakuotės aukštis
    30 cm
    2 pakuotės plotis
    30 cm
    2 pakuotės ilgis
    40 cm
    3 pakuotės vieneto tipas
    P06
    vienetų skaičius 3-ioje pakuotėje
    120
    3 pakuotės svoris
    55,124 kg
    3 pakuotės aukštis
    80 cm
    3 pakuotės plotis
    80 cm
    3 pakuotės ilgis
    60 cm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    WEEE
    Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
    Be PVC
    Taip
    Halogeno poveikis
    Produktas be halogeno
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months