Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

XB4BV9B4 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Harmony XB4

Harmony XB4 - XB4BV9B4

Complete control buttons

XB4BV9B4 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Harmony XB4
Harmony XB4 - XB4BV9B4
Complete control buttons

red complete pilot light Ø22 plain lens with integral LED 550...600V

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range of product
    Harmony XB4
    product or component type
    Pilot light
    device short name
    XB4
    bezel material
    Chromium plated metal
    fixing collar material
    Zamak
    head type
    Standard
    mounting diameter
    22 mm
    sale per indivisible quantity
    1
    shape of signaling unit head
    Round
    cap/operator or lens colour
    Red
    operator additional information
    With plain lens
    light source
    Protected LED
    bulb base
    Integral LED
    light block supply
    Via transformer, 1.2 VA - 24 V
    light source colour
    Red
    [Us] rated supply voltage
    550...600 V AC, 60 Hz
    Complementary
    CAD overall width
    40 mm
    CAD overall height
    47 mm
    CAD overall depth
    90 mm
    product weight
    0.172 kg
    resistance to high pressure washer
    7000000 Pa at 55 °C,distance: 0.1 m
    connections - terminals
    Screw clamp terminals: <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals: 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    [Ui] rated insulation voltage
    600 V (degree of pollution: 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    signalling type
    Steady
    supply voltage limits
    564...586 V AC
    service life
    100000 h at rated voltage and 25 °C
    surge withstand
    1 kV conforming to IEC 61000-4-5
    device presentation
    Complete product
    Environment
    protective treatment
    TH
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C
    ambient air temperature for operation
    -40...55 °C
    electrical shock protection class
    Class I conforming to IEC 60536
    IP degree of protection
    IP69
    IP67
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP69K
    NEMA degree of protection
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK degree of protection
    IK06 conforming to IEC 50102
    standards
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    product certifications
    CSA
    UL listed
    vibration resistance
    2 gn (f = 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    15 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    resistance to fast transients
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    resistance to electromagnetic fields
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    resistance to electrostatic discharge
    6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2
    electromagnetic emission
    Class B conforming to IEC 55011
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Sertifikatas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.10.26
    Dydis 1.7 MB
    Atitikties deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Instrukcijos po galiojimo laiko
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 19.1.7
    Dydis 799.2 KB
    Jūrinis sertifikatas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Produktų aplinkosauginis profilis
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 19.1.7
    Dydis 679.6 KB