Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

XCC1406PR03R Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Osicoder

Osicoder - XCC1406PR03R

Incremental encoders

XCC1406PR03R Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Osicoder
Osicoder - XCC1406PR03R
Incremental encoders

incremental encoder Ø 40 - solid shaft 6 mm - 360 points - 5V RS422

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pridėti prie mano gaminių

  • Main
    range of product
    OsiSense XCC
    encoder type
    Incremental encoder
    encoder name
    XCC
    product specific application
    -
    diameter
    40 mm
    shaft diameter
    6 mm
    shaft type
    Solid shaft
    resolution
    360 points
    output stage
    Type R
    type of output stage
    Driver 5V, RS422
    electrical connection
    Cable radial shielded
    cable length
    2 m
    cable composition
    8 x 0.14 mm²
    [Us] rated supply voltage
    5 V DC
    supply voltage limits
    4.5...5.5 V DC
    enclosure material
    Aluminium
    Zamak
    Complementary
    shaft tolerance
    G7
    cable outer diameter
    6 mm
    residual ripple
    200 mV
    maximum revolution speed
    9000 rpm
    shaft moment of inertia
    10 g.cm²
    torque value
    0.002 N.m
    maximum load
    1 daN axial
    2 daN radial
    output frequency
    100 kHz
    number of channels
    3
    current consumption
    0...100 mA (no-load)
    maximum output current
    40 mA
    output level
    Low level: 0.5 V maximum (20 mA)
    High level: 2.5 V minimum (20 mA)
    surge withstand
    1 kV, level 2 conforming to IEC 61000-4-5
    base material
    Aluminium
    Zamak
    shaft material
    Aluminium
    Stainless steel
    type of ball bearings
    688AZZ1
    product weight
    0.355 kg
    Environment
    marking
    CE
    ambient air temperature for operation
    -20...80 °C
    ambient air temperature for storage
    -30...85 °C
    IP degree of protection
    IP54 conforming to IEC 60529
    vibration resistance
    10 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    resistance to electrostatic discharge
    4 kV (contact discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV (air discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    resistance to electromagnetic fields
    10 V/m level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    resistance to fast transients
    1 kV (signal ports) level 3 conforming to IEC 61000-4-4
    2 kV (power ports) level 3 conforming to IEC 61000-4-4
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • Lietuvių
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Katalogas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Opto-electronic rotary encoders OsiSense XCC (Versija 1.0)
    CAD
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    CAD files for XCC1406PR03R: Incremental encoders Ø40 mm, with solid shaft Ø6 mm (Versija 1.0)
    Incremental encoders dia 40 Solid shaft 6 mm (Versija 1.0)
    Incremental encoders dia 40 Solid shaft 6 mm (Versija 1.0)
    Instrukcija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XCC1...P/T Incremental encoder, Instruction Sheet (Versija 03)
    XCC1406... / XCCHM2A30M Incremental encoders (Versija 02)
    Atitikties deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XCC... opto-electronic rotary encoders (Versija 2.0)
    ES RoHS deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 19.2.8
    Dydis 0
    REACh deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 19.2.8
    Dydis 0