Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

XCC1510SPA50Y Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Osicoder

Osicoder - XCC1510SPA50Y

Incremental encoders

XCC1510SPA50Y Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Osicoder
Osicoder - XCC1510SPA50Y
Incremental encoders

incremental encoder Ø58 stainless steel - solid shaft 10mm - 5000pts - push-pull

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range of product
    OsiSense XCC
    encoder type
    Incremental encoder
    encoder name
    XCC
    product specific application
    Food and beverage
    diameter
    58 mm
    shaft diameter
    10 mm
    shaft type
    Solid shaft
    resolution
    5000 points
    output stage
    Type Y
    type of output stage
    Driver push-pull
    electrical connection
    Cable axial shielded
    cable length
    2 m
    cable composition
    8 x 0.14 mm²
    cable insulation material
    Silicone
    [Us] rated supply voltage
    5...30 V DC
    enclosure material
    Stainless steel 316 L
    Complementary
    shaft tolerance
    G6
    cable outer diameter
    6 mm
    residual ripple
    500 mV
    maximum revolution speed
    3000 rpm
    shaft moment of inertia
    12 g.cm²
    torque value
    0.09 N.m
    maximum load
    50 daN axial
    25 daN radial
    output frequency
    300 kHz
    number of channels
    3
    current consumption
    0...75 mA (no-load)
    protection type
    Reverse polarity protection
    Short-circuit protection
    maximum output current
    40 mA
    output level
    Low level: 0.5 V maximum (20 mA)
    High level: V supply - 2.5 V minimum (20 mA)
    surge withstand
    1 kV, level 2 conforming to IEC 61000-4-5
    base material
    Stainless steel 316 L
    shaft material
    Stainless steel 316 L
    type of ball bearings
    6000
    product weight
    0.86 kg
    Environment
    marking
    CE
    ambient air temperature for operation
    -30...100 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...100 °C
    IP degree of protection
    IP68 conforming to IEC 60529
    IP69K conforming to IEC 60529
    vibration resistance
    10 gn (f = 55...2000 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    50 gn for 6 ms conforming to IEC 60068-2-27
    resistance to electrostatic discharge
    4 kV (contact discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV (air discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    resistance to electromagnetic fields
    10 V/m level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    resistance to fast transients
    1 kV (signal ports) level 3 conforming to IEC 61000-4-4
    2 kV (power ports) level 3 conforming to IEC 61000-4-4
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Katalogas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Opto-electronic rotary encoders OsiSense XCC (Versija 1.0)
    Instrukcija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XCC1510SPA..Y Optical Incremental Encoders – Stainless Steel 316L - IP69K, Instruction Sheet (Versija 00)
    Atitikties deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XCC... opto-electronic rotary encoders (Versija 2.0)