Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

XS106B3PAM8TQ Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską OsiSense XS (induktyviniai) ir XT (talpuminiai)

OsiSense XS (induktyviniai) ir XT (talpuminiai) - XS106B3PAM8TQ

Inductive sensors XS

XS106B3PAM8TQ Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską OsiSense XS (induktyviniai) ir XT (talpuminiai)
OsiSense XS (induktyviniai) ir XT (talpuminiai) - XS106B3PAM8TQ
Inductive sensors XS

inductive sensor XS1 Ø6.5 - L42mm - brass - Sn2mm - 12..24VDC - M8

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    series name
    General purpose
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    device application
    Bulk packaging
    sensor name
    XS1
    sensor design
    Cylindrical Ø 6.5 mm plain
    size
    42 mm
    body type
    Fixed
    detector flush mounting acceptance
    Flush mountable
    material
    Metal
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    3-wire
    [Sn] nominal sensing distance
    2.5 mm
    discrete output function
    1 NO
    output circuit type
    DC
    discrete output type
    PNP
    electrical connection
    M8 male connector, 3 pins
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    switching capacity in mA
    <= 200 mA with overload and short-circuit protection
    IP degree of protection
    IP65 conforming to IEC 60529
    IP67 conforming to IEC 60529
    sale per indivisible quantity
    20
    Complementary
    detection face
    Frontal
    front material
    PPS
    enclosure material
    Nickel plated brass
    operating zone
    0...2 mm
    differential travel
    1...15% of Sr
    status LED
    1 LED (yellow) for output state
    supply voltage limits
    10...36 V DC
    switching frequency
    <= 2500 Hz
    voltage drop
    <= 2 V (closed state)
    current consumption
    <= 10 mA (no-load)
    delay first up
    <= 10 ms
    delay response
    <= 0.2 ms
    delay recovery
    <= 0.2 ms
    marking
    CE
    length
    42 mm
    product weight
    0.32 kg
    Environment
    product certifications
    CSA
    UL
    ambient air temperature for operation
    -25...70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...85 °C
    vibration resistance
    25 gn, amplitude: +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    50 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Katalogas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Versija 2.0)
    Sertifikatas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Versija 1.0)
    XS1••B1/B2/B3/B4..., XS2••AA/SA..., XS5... and XS6... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Versija 1.0)
    Atitikties deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Versija 1.0)
    Eksploatavimo ciklo pabaigos informacija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Versija 2.0)
    REACh deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 19.2.9
    Dydis 0
    ES RoHS deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 19.2.9
    Dydis 0