Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

inductive sensor XS1 M30 - L60mm - brass - Sn10mm - 12..24VDC - cable 2m

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    series name
    General purpose
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    device application
    -
    sensor name
    XS1
    sensor design
    Cylindrical M30
    size
    60 mm
    body type
    Fixed
    detector flush mounting acceptance
    Flush mountable
    material
    Metal
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    4-wire
    [Sn] nominal sensing distance
    10 mm
    discrete output function
    1 NO or 1 NC programmable
    output circuit type
    DC
    discrete output type
    PNP and NPN
    electrical connection
    Cable
    cable length
    2 m
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    switching capacity in mA
    <= 200 mA with overload and short-circuit protection
    IP degree of protection
    IP68 double insulation conforming to IEC 60529
    Complementary
    thread type
    M30 x 1.5
    detection face
    Frontal
    front material
    PPS
    enclosure material
    Nickel plated brass
    operating zone
    0...8 mm
    differential travel
    1...15% of Sr
    cable composition
    4 x 0.22 mm²
    wire insulation material
    PvR
    status LED
    1 LED yellow for output state
    supply voltage limits
    10...36 V DC
    switching frequency
    <= 1000 Hz
    voltage drop
    <= 2.6 V at closed state
    current consumption
    0...10 mA at no-load
    delay first up
    <= 5 ms
    delay response
    <= 0.3 ms
    delay recovery
    <= 0.7 ms
    marking
    CE
    threaded length
    51 mm
    height
    30 mm
    length
    60 mm
    product weight
    0.205 kg
    Environment
    product certifications
    CSA
    UL
    ambient air temperature for operation
    -25...70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...85 °C
    vibration resistance
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • Lietuvių
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Katalogas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Versija 2.0)
    Sertifikatas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XS1L/M/N..., XS2L/M/N..., XS3P..., XS4P... and XSAV... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Versija 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Versija 1.0)
    Instrukcija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XS1M... / XS2M... Inductive proximity sensors, cylindrical metal case (Versija 13)
    XS1 L/D/M, XS2 D Inductive proximity sensors, optimum serie (Versija 06)
    Atitikties deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Versija 1.0)
    Eksploatavimo ciklo pabaigos informacija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Versija 2.0)
    ES RoHS deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 19.3.8
    Dydis 0
    REACh deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 19.3.8
    Dydis 0