Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Preventa XU
XU2S18NP340WL5R Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Apribotas paslaugų pardavimas

XU2S18NP340WL5R

XU2S18NP340WL5R Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Apribotas paslaugų pardavimas
XU2S18NP340WL5R

PHOTOELECTRIC SENSOR - 2V - 100MA +OPTIONS

Rodyti daugiau savybių
Komercinis statusas
Nebegaminama nuo 30 Lapkričio 2020
Artėja tarnavimo laiko pabaiga 30 Lapkričio 2021
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range of product
    Telemecanique Safety light curtains XUSL
    product or component type
    Safety thru-beam transmitter photo-electric sensors
    device short name
    XU2S
    product compatibility
    XPSCM1144
    XPSCM1144P
    output type
    safety outputs OSSD PNP
    [Sn] nominal sensing distance
    8 m
    Complementary
    detection system
    Receiver system
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC 10...30 V)against reverse polarity
    current consumption
    <= 35 mA no-load
    line of sight type
    90° to case axis
    electrical connection
    1 male connector M12
    cable length
    5 m
    tightening torque
    24 N.m fixing nut
    2 N.m connector
    marking
    CE
    material
    Nickel plated brass case
    PMMA (polymethyl methacrylate) lenses
    net weight
    0,155 kg
    Environment
    ambient air temperature for operation
    −25…55 °C
    ambient air temperature for storage
    −40…70 °C
    IP degree of protection
    IP67 conforming to EN/IEC 60529
    shock resistance
    30 gn 3 axes : 3 times EN/IEC 60068-2-27
    vibration resistance
    7 gn 10…55 Hz)EN/IEC 60068-2-6
    Packing Units
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    296 g
    1 pakuotės aukštis
    8 cm
    1 pakuotės plotis
    8 cm
    1 pakuotės ilgis
    14,5 cm
    Offer Sustainability
    REACh direktyva
    ES RoHS direktyva
    Netaikoma, nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Žiedinės ekonomikos profilis