Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

XVBC21B Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Harmony XVB

Harmony XVB - XVBC21B

Base units

XVBC21B Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Harmony XVB
Harmony XVB - XVBC21B
Base units

Ø 70 mm base unit + cover - with AS-i connection - black

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range of product
    Harmony XVB Universal
    product or component type
    Base unit with cover
    component name
    XVBC
    Complementary
    range compatibility
    AS-Interface cabling system
    material
    Glass reinforced polyamide on base unit
    Polycarbonate on cover unit
    mounting diameter
    70 mm
    [Us] rated supply voltage
    19.2...30 V for external application
    24...31.6 V for AS-Interface line application
    current consumption
    30 mA (no load)
    250 mA (under load) via AS-Interface line
    30 mA (under load) external
    actuator sensor interface profile [AS-i]
    S.7.F
    electrical connection
    1 remote connector M12, cable length 1 m for AS-Interface line
    cable entry
    Side entry
    assembly style
    Customer assembly, up to 5 units
    [Ui] rated insulation voltage
    250 V conforming to IEC 60947-1
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV conforming to IEC 60947-1
    terminals description ISO n°1
    (COM-1)PW
    (COM-2)PW
    (COM-3)PW
    (COM-4)PW
    (COM-5)PW
    (GND)GROUND
    product weight
    0.3 kg
    Environment
    product certifications
    AS-Interface No 25701
    CSA
    standards
    EN/IEC 60947-5-1
    protective treatment
    TC
    ambient air temperature for storage
    -20...70 °C
    ambient air temperature for operation
    -10...50 °C
    shock resistance
    25 gn conforming to IEC 60068-2-27
    vibration resistance
    5 gn conforming to IEC 60068-2-6
    overvoltage category
    Class I conforming to IEC 60536
    IP degree of protection
    IP65 conforming to IEC 60529
    IP65 conforming to NF C 20-010
    NEMA degree of protection
    NEMA 4X indoor conforming to UL 508
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Sertifikatas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XVB Indicating banks and beacons (Versija 1.0)
    Data 18.11.21
    Dydis 1.7 MB
    XVB Beacons and indicator banks (Versija 1.0)
    Data 18.11.21
    Dydis 1.4 MB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Versija 1.0)
    XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Versija 1.0)
    Data 18.11.21
    Dydis 83.4 KB
    XVB XVD Tower lights (Versija 1.0)
    Data 18.11.21
    Dydis 31 KB
    Instrukcija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XVBC21A / XVBC21B AS-Interface socket for illuminated banks (Versija 05)
    Atitikties deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XVB, DL1B Illuminated beacons and indicating banks (Versija 1.0)