Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

XVBC2G7 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta

Peržiūrėti viską Harmony XVB

Harmony XVB - XVBC2G7

Signalling units

XVBC2G7 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta
Peržiūrėti viską Harmony XVB
Harmony XVB - XVBC2G7
Signalling units

Ø 70 mm illuminated unit - steady - clear - IP65 - 120 V

Rodyti daugiau charakteristikų >
XVBC2G7 nebuvo pakeistas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Klientų aptarnavimo centru.
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range of product
    Harmony XVB Universal
    product or component type
    Indicator bank
    beacon or indicator bank unit type
    Illuminated unit
    signalling type
    Steady
    mounting diameter
    70 mm
    component name
    XVBC
    material
    Polycarbonate
    light source
    Clear integral LED
    bulb type
    Protected LED
    [Us] rated supply voltage
    120 V AC
    Complementary
    assembly style
    Customer assembly, up to 5 units
    connections - terminals
    Screw clamp terminals : <= 1 x 1.5 mm² with cable end
    [Ui] rated insulation voltage
    250 V conforming to IEC 60947-1
    nominal voltage limit
    0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
    current consumption
    < 17 mA AC
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV conforming to IEC 60947-1
    CAD overall width
    70 mm
    CAD overall height
    63 mm
    CAD overall depth
    70 mm
    product weight
    0.15 kg
    Environment
    pollution degree
    2
    product certifications
    CCC
    CSA C22-2 No 14
    GOST
    UL 508
    standards
    EN/IEC 60947-5-1
    protective treatment
    TC
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C
    electrical shock protection class
    Class I on support tube conforming to IEC 61140
    Class II on base unit conforming to IEC 61140
    IP degree of protection
    IP65 on fixing base XVBZ0. conforming to IEC 60529
    IP66 on base unit conforming to IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 4X indoor conforming to UL 508
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Sertifikatas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XVB Indicating banks and beacons (Versija 1.0)
    Data 18.11.21
    Dydis 1.7 MB
    XVB Beacons and indicator banks (Versija 1.0)
    Data 18.11.21
    Dydis 1.4 MB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Versija 1.0)
    XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Versija 1.0)
    Data 18.11.21
    Dydis 83.4 KB
    XVB XVD Tower lights (Versija 1.0)
    Data 18.11.21
    Dydis 31 KB
    Instrukcija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XVBL... /C..., XVDL.../C... Beacons and indicator banks Ø 70 mm Universal (Versija 09)
    Atitikties deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XVB, DL1B Illuminated beacons and indicating banks (Versija 1.0)
    Produkto aplinkosaugos profilis
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XVB - 70 mm diameter indicator bank PEP (Versija 1.1)