Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

XVBC4M5 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Harmony XVB

Harmony XVB - XVBC4M5

Signalling units

XVBC4M5 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Harmony XVB
Harmony XVB - XVBC4M5
Signalling units

INDICATING BANK LENS 230VAC 10W +OPTIONS

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range of product
    Harmony XVB Universal
    product or component type
    Indicator bank
    beacon or indicator bank unit type
    Illuminated unit
    signalling type
    Flashing
    mounting diameter
    70 mm
    component name
    XVBC
    material
    Polycarbonate
    light source
    Orange bulb not included
    bulb type
    Incandescent with BA 15d base
    Protected LED
    [Us] rated supply voltage
    48...230 V AC
    Complementary
    assembly style
    Customer assembly, up to 5 units
    power dissipation in W
    <= 7 W
    connections - terminals
    Screw clamp terminals : <= 1 x 1.5 mm² with cable end
    [Ui] rated insulation voltage
    250 V conforming to IEC 60947-1
    nominal voltage limit
    0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV conforming to IEC 60947-1
    flashing frequency
    1 Hz
    CAD overall width
    70 mm
    CAD overall height
    63 mm
    CAD overall depth
    70 mm
    product weight
    0.16 kg
    Environment
    pollution degree
    2
    product certifications
    CCC
    CSA C22-2 No 14
    GOST
    UL 508
    standards
    EN/IEC 60947-5-1
    protective treatment
    TC
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C
    ambient air temperature for operation
    -25...50 °C, with incandescent
    -25...50 °C, with LED
    electrical shock protection class
    Class I on support tube conforming to IEC 61140
    Class II on base unit conforming to IEC 61140
    IP degree of protection
    IP65 on fixing base XVBZ0. conforming to IEC 60529
    IP66 on base unit conforming to IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 4X indoor conforming to UL 508
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Sertifikatas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 16.5.4
    Dydis 41.8 KB
    Data 18.10.26
    Dydis 1.7 MB
    Data 18.10.26
    Dydis 1.4 MB
    Data 18.10.26
    Dydis 673.7 KB
    Data 18.10.26
    Dydis 83.4 KB
    Data 18.10.29
    Dydis 31 KB
    Instrukcija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 17.9.12
    Dydis 1 MB
    Atitikties deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.10.29
    Dydis 467.4 KB
    Produktų aplinkosauginis profilis
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 12.10.18
    Dydis 1.3 MB