Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

beacon with buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 120 V AC

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range of product
    Harmony XVM
    product or component type
    Pre-assembled and pre-cabled beacon
    beacon or indicator bank unit type
    1 illuminated unit
    component name
    XVM
    light source
    Red super bright LED with BA 15d base steady signalling
    light block color
    Red
    [Us] rated supply voltage
    120 V AC
    indicator bank base type
    Base with integrated buzzer
    mounting mode
    Vertical
    Complementary
    kit composition
    Aluminium support tube
    Base unit
    Cover
    Metal bracket
    mounting diameter
    45 mm
    connections - terminals
    Flying leads: 1 x 0.325 mm² AWG 22
    marking
    CE
    mounting support
    Aluminium tube
    short-circuit protection
    0.2 A
    [Ui] rated insulation voltage
    250 V conforming to IEC 60947-1
    nominal voltage limit
    0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
    current consumption
    18 mA on base unit
    20 mA on flash discharge tube unit
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV conforming to IEC 60947-1
    flashing frequency
    0.8 Hz
    fundamental frequency
    4 kHz
    product weight
    0.221 kg
    Environment
    IP degree of protection
    IP54 in vertical position conforming to IEC 60529
    product certifications
    CCC
    standards
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    ambient air temperature for storage
    -25...70 °C
    ambient air temperature for operation
    -10...50 °C
    overvoltage category
    Class I conforming to IEC 61140
    Class I conforming to IEC 60947-1
    Class I conforming to IEC 60947-5-1
    protective treatment
    TC
    noise level
    0...80 dB for 1 m
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • French
    • Chinese
    • English
    Sertifikatas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Versija 1.0)
    XVM Indicator banks (Versija 1.0)
    Data 18.11.21
    Dydis 1.5 MB
    Instrukcija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XVM B/M/G Pre-assembled and pre-cabled indicator banks (Versija 01)
    Atitikties deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XVM Illuminated beacons and indicating banks (Versija 1.0)