Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

ZCKJ1121 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską OsiSense XC

OsiSense XC - ZCKJ1121

Industrial range

ZCKJ1121 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską OsiSense XC
OsiSense XC - ZCKJ1121
Industrial range

limit switch body ZCKJ - plug-in - with display - 1C/O - snap action - Pg13

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range of product
    OsiSense XC
    series name
    Standard format
    product or component type
    Limit switch body
    device short name
    ZCKJ
    body type
    Plug-in body
    product compatibility
    XCKJ
    associated head
    ZCKE05
    ZCKE06
    ZCKE08
    ZCKE21
    ZCKE23
    ZCKE61
    ZCKE619
    ZCKE62
    ZCKE629
    ZCKE63
    ZCKE64
    ZCKE65
    ZCKE66
    ZCKE67
    body material
    Metal
    cable entry
    1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland
    number of poles
    1
    contacts type and composition
    1 C/O
    contact operation
    Snap action
    number of steps
    1 1 position
    contacts material
    Silver plated contacts
    Complementary
    local display
    With
    electrical connection
    Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
    positive opening
    Without
    minimum actuation speed
    0.01 m/min
    [Ie] rated operational current
    3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    10 A
    [Ui] rated insulation voltage
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14 contact block
    300 V conforming to UL 508 contact block
    50 V conforming to IEC 60947-1 indicator light module
    500 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-1 contact block
    resistance across terminals
    0.25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV conforming to IEC 60664
    6 kV conforming to IEC 60947-1
    short-circuit protection
    10 A by gG cartridge fuse
    electrical durability
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    electrical circuit type
    Indicator light module 2 LED AC, 110/240 V (95...264 V) service life: 100000 h
    width
    43 mm
    height
    84 mm
    depth
    36 mm
    product weight
    0.34 kg
    terminals description ISO n°1
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    Environment
    IP degree of protection
    IP66
    IK degree of protection
    IK07
    ambient air temperature for operation
    -25...70 °C for standard environment
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C
    environmental characteristic
    Standard environment
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Katalogas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.9.6
    Dydis 63.2 MB
    Sertifikatas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Atitikties deklaracija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.7.14
    Dydis 239.5 KB
    Jūrinis sertifikatas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.7.14
    Dydis 412.6 KB
    Produktų aplinkosauginis profilis
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 19.1.7
    Dydis 279.2 KB