Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

ZCKY16 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską OsiSense XC

OsiSense XC - ZCKY16

Industrial range

ZCKY16 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską OsiSense XC
OsiSense XC - ZCKY16
Industrial range

steel roller lever ZCK-Y for limit switch

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range of product
    OsiSense XC
    series name
    Standard format
    product or component type
    Limit switch lever
    device short name
    ZCKY
    product compatibility
    XCKL
    XCKM
    XCKS
    associated head
    ZCKD05
    movement of operating head
    Rotary
    type of operator
    Roller lever spring return metal (ball bearing mounted)
    type of approach
    Lateral approach
    Complementary
    switch actuation
    By 30° cam
    positive opening
    With
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -25...70 °C for standard environment
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C for standard environment
    environmental characteristic
    Standard environment
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • Lietuvių
    • English
    Produktų aplinkosauginis profilis
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 19.1.7
    Dydis 279.2 KB
    REACh Declaration
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.12.25
    Dydis 0
    EU RoHS Declaration
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.12.25
    Dydis 0