Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

ZCKY18 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską OsiSense XC

OsiSense XC - ZCKY18

Industrial range

ZCKY18 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską OsiSense XC
OsiSense XC - ZCKY18
Industrial range

thermoplastic roller lever ZCK for limit switch

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range of product
    OsiSense XC
    series name
    Standard format
    product or component type
    Limit switch lever
    device short name
    ZCKY
    product compatibility
    XCKJ
    associated head
    ZCKE05
    movement of operating head
    Rotary
    type of operator
    Roller lever spring return thermoplastic (-)
    type of approach
    Lateral approach
    Complementary
    switch actuation
    By 30° cam
    positive opening
    With
    Environment
    ambient air temperature for operation
    10...120 °C for high temperature
    ambient air temperature for storage
    10...120 °C for high temperature
    environmental characteristic
    High temperature
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Produktų aplinkosauginis profilis
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 19.1.7
    Dydis 279.2 KB