Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

ZD5PA12 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Harmony XB5

Harmony XB5 - ZD5PA12

Heads

ZD5PA12 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Harmony XB5
Harmony XB5 - ZD5PA12
Heads

joystick controller Ø22 2-direction stay put 1NO per direction

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range of product
    Harmony XB5
    product or component type
    Head for joystick controller
    device short name
    ZD5
    bezel material
    Plastic
    mounting diameter
    22 mm
    sale per indivisible quantity
    1
    shape of signaling unit head
    Round
    type of operator
    Stay put
    operator profile
    54 mm long operating shaft
    operator direction information
    2 directions
    Complementary
    CAD overall width
    30 mm
    CAD overall height
    47 mm
    CAD overall depth
    85 mm
    product weight
    0.022 kg
    resistance to high pressure washer
    7000000 Pa at 55 °C,distance: 0.1 m
    mechanical durability
    1000000 cycles
    Environment
    protective treatment
    TH
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C
    ambient air temperature for operation
    -25...70 °C
    electrical shock protection class
    Class II conforming to IEC 60536
    IP degree of protection
    IP66 conforming to IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK degree of protection
    IK03 conforming to IEC 50102
    standards
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    product certifications
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL listed
    vibration resistance
    5 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Katalogas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.12.14
    Dydis 14.2 MB
    Sertifikatas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.10.26
    Dydis 1.4 MB
    Jūrinis sertifikatas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Produktų aplinkosauginis profilis
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 17.9.21
    Dydis 734.7 KB