Mūsu zīmoli

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!
Attēls ar SpaceLogic STD660 Duct Air Temperature Sensors - Specification Sheet

SpaceLogic STD660 Duct Air Temperature Sensors - Specification Sheet

The SpaceLogic STD660 is a revolutionary control solution for today’s applications. The adjustable probe length enables the user to find the best monitoring position with ease. This sensor is designed for use with Satchwell controllers to provide temperature control in ventilation systems. For typical applications see the relevant controller data sheet. This sensor is available with the standard Satchwell temperature sensor output characteristic.

Datums: 16 okt. 2024 | Tips: Specification sheet
Valodas: Angļu | Versija: 1.0
Dokumenta atsauce: F-28222

Faili

Faila nosaukums
STD660 Specification Sheet_F-28222-1.pdf

Vai palīdzēt?

Produktu selektors

Ātri un vienkārši atrodiet nepieciešamajam pielietojumiem piemērotus produktus un piederumus.

Saņemt piedāvājumu

Vispirms noformējiet pārdošanas pieprasījumu tiešsaistē, un mūsu speciālists ar jums sazināsies.

Kur nopirkt?

Vienkāršā veidā atrodiet tuvāko Schneider Electric izplatītāju.

 opens in new Window

Palīdzības centrs

Vienuviet atrodiet atbalsta resursus visām savām vajadzībām.

 opens in new Window