Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Kontaktori un aizsardzības releji

Motoru vadības sistēma

TeSys island

TeSys island

Digitally powered monitoring, control and protection of electrical motors up to 80 A (37 kW / 400 V). TeSys island is designed to switch, protect, and manage motors and other electrical loads up to 80 Amps in an electrical control panel.

Part of TeSys
Skatīt produktus
Tesys T

Tesys T

Motoru vadības sistēma. Motora pārvaldības sistēma

Part of TeSys
Skatīt produktus
TeSys U

TeSys U

Palaišanas kontrolieri līdz 15 kW. Kontrolleris palaidējs līdz 15 kW

Part of TeSys
Skatīt produktus

Motor Protection Circuit-Breakers

TeSys GV2

TeSys GV2

Automātiskie slēdži no 0.37 kW līdz 15 kW. Magnētiskie un termiski magnētiskie motora automātiskie slēdži līdz 15 kW

Part of TeSys
Skatīt produktus
TeSys GV3

TeSys GV3

Automātiskie slēdži līdz 30 kW. Termomagnētiskie un magnētiskie automātiskie slēdži līdz pat 30 kW

Part of TeSys
Skatīt produktus
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

Circuit-breakers, coordinated with TeSys D contactors, to protect motors up to 115 A (55 kW / 400 V). A compact, robust and innovative motor circuit breakers line.

Part of TeSys
Skatīt produktus Palaist produktu atlasītāju
TeSys GV5, GV6

TeSys GV5, GV6

Circuit-breakers, coordinated with TeSys D and TeSys F contactors, to protect motors up to 500 A (250 kW / 400 V). *TeSys GV5 & GV6 range of motor circuit breakers are designed for protecting motors from over-load, short circuit faults, phase unbalance or phase-loss.

Part of TeSys
Skatīt produktus Palaist produktu atlasītāju

Kontaktori

TeSys D

TeSys D

Kontaktori no 0,06 kW līdz 75 kW. Reversīvi vai nereversīvi kontaktori līdz pat 75 kW/400 V un 250 A/AC1

Part of TeSys
Skatīt produktus Palaist produktu atlasītāju
TeSys F

TeSys F

Kontaktori no 55 kW līdz 450 kW. Kontaktori līdz 450 kW/400 V un 1600 A/AC1

Part of TeSys
Skatīt produktus
TeSys K

TeSys K

Kontaktori no 0,06 kW līdz 5,5 kW. Reversīvi vai nereversīvi slēdži līdz 5,5 kW 400/415 V

Part of TeSys
Skatīt produktus

Termoreleji

TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

Termoreleji no 0,06 kW līdz 5,5 kW. Termiskās pārslodzes relejs ar rokas vai automātisko pāriestatīšanu no 0,11 līdz 16 A un 0,06 līdz 5,5 kW

Part of TeSys
Skatīt produktus
TeSys LRD

TeSys LRD

Termoreleji no 0,06 kW līdz 75 kW. Termiskās pārslodzes relejs ar rokas vai automātisko pāriestatīšanu no 0,1 līdz 150 A un no 0,06 līdz 75 kW

Part of TeSys
Skatīt produktus
TeSys LR9

TeSys LR9

Elektroniskie termoreleji 18.5 kW līdz 315 kW. Electroniskie termiskās pārslodzes releji ar iebūvētu trauksmes funkciju no 18,5 līdz 315 kW

Part of TeSys
Skatīt produktus

Elektroniskie pārsprieguma releji

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Elektroniskie strāvas releji no 0.3 A līdz 38 A. Strāvas releju 0,3 > 38 A elektroniska vadība

Part of TeSys
Skatīt produktus
TeSys LT47

TeSys LT47

Elektroniskie strāvas releji no 0.5 A līdz 60 A. Strāvas releju 0,5 > 60 A elektroniska vadība

Part of TeSys
Skatīt produktus
TeSys LT3

TeSys LT3

Termistoru aizsardzības releji. PTC termiskās aizsardzības ierīce ar manuālo vai automātisko pāriestatīšanu

Part of TeSys
Skatīt produktus