Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Motoru starteri un aizsardzības komponentes

Motoru vadības sistēma

TeSys island

TeSys island

Digitally powered monitoring, control and protection of electrical motors up to 80 A (37 kW / 400 V). TeSys island is designed to switch, protect, and manage motors and other electrical loads up to 80 Amps in an electrical control panel.
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
Palaist produktu konfiguratoru
Tesys T

Tesys T

Motoru vadības sistēma. Motora pārvaldības sistēma
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
TeSys U

TeSys U

Palaišanas kontrolieri līdz 15 kW. Kontrolleris palaidējs līdz 15 kW
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
Palaist produktu konfiguratoru

Motor starters up to 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV2

TeSys GV2

Automātiskie slēdži no 0.37 kW līdz 15 kW. Magnētiskie un termiski magnētiskie motora automātiskie slēdži līdz 15 kW
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
Palaist produktu konfiguratoru
TeSys GV3

TeSys GV3

Automātiskie slēdži līdz 30 kW. Termomagnētiskie un magnētiskie automātiskie slēdži līdz pat 30 kW
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
Palaist produktu konfiguratoru
TeSys LRD

TeSys LRD

Termoreleji no 0,06 kW līdz 75 kW. Termiskās pārslodzes relejs ar rokas vai automātisko pāriestatīšanu no 0,1 līdz 150 A un no 0,06 līdz 75 kW
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
TeSys D

TeSys D

Kontaktori no 0,06 kW līdz 75 kW. Reversīvi vai nereversīvi kontaktori līdz pat 75 kW/400 V un 250 A/AC1
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
Palaist produktu konfiguratoru
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

Circuit-breakers, coordinated with TeSys D contactors, to protect motors up to 115 A (55 kW / 400 V). A compact, robust and innovative motor circuit breakers line.
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
Palaist produktu konfiguratoru
TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario

Slodzes atslēdzēji. Korpusā iebūvēti DOL palaidēji, drošības slēdža atvienotāji, termomagnētiskie motora automātiskie slēdži
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
TeSys LE

TeSys LE

Palaidēji un iekārtas korpusā. Palaidēji korpusos un iekārta līdz 132 kW/400 V
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Motoru palaidēju kombinācijas līdz 15 kW. Automātisko motora palaidēju kombinācija līdz 15 kW/400 V
Daļa no TeSys
Skatīt produktus

Miniature motor starters up to 20 A (10 kW / 400 V)

TeSys K

TeSys K

Kontaktori no 0,06 kW līdz 5,5 kW. Reversīvi vai nereversīvi slēdži līdz 5,5 kW 400/415 V
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

Termoreleji no 0,06 kW līdz 5,5 kW. Termiskās pārslodzes relejs ar rokas vai automātisko pāriestatīšanu no 0,11 līdz 16 A un 0,06 līdz 5,5 kW
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
TeSys model SK

TeSys model SK

TeSys modelis SK. Lūdzu, atvainojiet par sagādātajām neērtībām.
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
TeSys GV2-ME

TeSys GV2-ME

Termomagnētiskie motorslēdži. Korpusā iebūvēti DOL palaidēji, drošības slēdža atvienotāji, termomagnētiskie motora automātiskie slēdži
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
TeSys LG, LJ

TeSys LG, LJ

Palaidēji korpusā. Korpusāiebūvēti DOL palaidēji, drošības slēdža atvienotāji, termomagnētiskie motora automātiskie slēdži
Daļa no TeSys
Skatīt produktus

Motor starters above 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV5, GV6

TeSys GV5, GV6

Circuit-breakers, coordinated with TeSys D and TeSys F contactors, to protect motors up to 500 A (250 kW / 400 V). *TeSys GV5 & GV6 range of motor circuit breakers are designed for protecting motors from over-load, short circuit faults, phase unbalance or phase-loss.
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
Palaist produktu konfiguratoru
TeSys F

TeSys F

Kontaktori no 55 kW līdz 450 kW. Kontaktori līdz 450 kW/400 V un 1600 A/AC1
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
Palaist produktu konfiguratoru
TeSys LR9

TeSys LR9

Elektroniskie termoreleji 18.5 kW līdz 315 kW. Electroniskie termiskās pārslodzes releji ar iebūvētu trauksmes funkciju no 18,5 līdz 315 kW
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
TeSys GS

TeSys GS

Drošinātāji atvienotāji. Atdalošie slēdži ar kūstošiem drošinātājiem no 32 līdz 1250 A
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Motoru palaidēju kombinācijas līdz 15 kW. Automātisko motora palaidēju kombinācija līdz 15 kW/400 V
Daļa no TeSys
Skatīt produktus

Elektroniskie maksimālstrāvas releji

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Elektroniskie strāvas releji no 0.3 A līdz 38 A. Strāvas releju 0,3 > 38 A elektroniska vadība
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
TeSys LT47

TeSys LT47

Elektroniskie strāvas releji no 0.5 A līdz 60 A. Strāvas releju 0,5 > 60 A elektroniska vadība
Daļa no TeSys
Skatīt produktus
TeSys LT3

TeSys LT3

Termistoru aizsardzības releji. PTC termiskās aizsardzības ierīce ar manuālo vai automātisko pāriestatīšanu
Daļa no TeSys
Skatīt produktus

Motoru bezslodzes starteri

Altistart 01

Altistart 01

Mīkstie palaidēji iekārtām no 0.37 kW līdz 15 kW. “Mīkstās” palaišanas iekārtas un “mīkstās” palaišanas un apstādināšanas iekārtas vienfāzu vai trīsfāzu asinhroniem motoriem no 0,37 līdz 15 kW
Daļa no Altivar
Skatīt produktus
Palaist produktu konfiguratoru
Altistart 22

Altistart 22

Mīkstās palaišanas iekārtās sūkņiem un ventilatoriem no 4 kW to 400 kW. “Mīkstās” palaišanas iekārtas sūkņiem un ventilatoriem no 4 kW līdz 400 kW
Daļa no Altivar
Skatīt produktus
Palaist produktu konfiguratoru
Altistart 48

Altistart 48

Mīkstie palaidēji iekārtām sūkņiem un ventilatoriem no 4 kW līdz 1200 kW. Laidenā starta - laidenās apturēšanas ierīces trīsfāzu asinhronajiem motoriem no 4 līdz 1200 kW
Daļa no Altivar
Skatīt produktus
Palaist produktu konfiguratoru

Elektromotoru aizsardzības ierīces